HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08
-
Lysleder
2202315
Multilysleder, passiv, ufleksibel, Cylinderhoved, stråleflade: plan, antal indikatorer: 2, (2 rækker, 1 kolonne), deling: 5,08 mm, ESD-beskyttelse: <5 kV, anvendelig til husfamilierne ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (bearbejdning af huset nødvendig)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Lysledere er tilpasset optimalt til elektronikhuse
Enkel montering på printkortet ved hjælp af indpresningstapper
ESD-sikkerhed
Bearbejdning af huse kan ske efter ønske
Muliggør nemme, optiske status- og diagnosevisninger