HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Lysleder
1474397

Multilysleder med overstrålingsbeskyttelse, passiv, ufleksibel, Cylinderhoved, stråleflade: plan, antal indikatorer: 8, (2 rækker, 4 kolonner), deling: 5,08 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, anvendelig til husfamilierne ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (bearbejdning af huset nødvendig)

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Lysledere er tilpasset optimalt til elektronikhuse
Enkel montering på printkortet ved hjælp af indpresningstapper
ESD-sikkerhed
Bearbejdning af huse kan ske efter ønske
Muliggør nemme, optiske status- og diagnosevisninger