TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN-skinne busforbinder
1072472

deling 2,54 mm
monteringstype Bæreskinnemontering
emballering pakket i æske

DIN-skinne busforbinder, farve: sort, mærkestrøm: 6 A, 4 A (parallelle kontakter) (serielle kontakter), driftspænding (III/2): 32 V, poltal: 8, produktfamilie: TBUS8-25.., deling: 2,54 mm, montering: Bæreskinnemontering, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Artikel med forgyldte kontakter, busstik til forbindelse med elektronikhuse, 7 parallelkontakter/1 seriel kontakt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparende indbygning under huset i bæreskinnen
Kontaktdesignet muliggør enkel påmontering af elektronikmoduler
Strømforsyning og kommunikation uden ekstra fortrådning
Parallelle og serielle kontakter til effektiv signal- og dataoverførsel
Hurtig modul-til-modul kommunikation uden ekstra fortrådningsarbejde
Effektiv forbindelse mellem de enkelte huse i ICS-serien og ME-IO