Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN-skinne busforbinder
1071426

DIN-skinne busforbinder, farve: blå, mærkestrøm: 6 A (parallelle kontakter), driftspænding (III/2): 32 V, poltal: 8, produktfamilie: TBUS8-25.., deling: 2,54 mm, montering: Bæreskinnemontering, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Artikel med forgyldte kontakter, busstik til forbindelse med elektronikhuse, 8 parallelkontakter

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparende indbygning under huset i bæreskinnen
Kontaktdesignet muliggør enkel påmontering af elektronikmoduler
Strømforsyning og kommunikation uden ekstra fortrådning
Parallelle og serielle kontakter til effektiv signal- og dataoverførsel