tværsnit 0,5 mm2
deling 2,54 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype Bæreskinnemontering
emballering pakket i æske
DIN-skinne busforbinder, mærketværsnit: 0,5 mm2, farve: lysegrå, mærkestrøm: 6 A (parallelle kontakter), driftspænding (III/2): 32 V, kontaktoverflade: Au, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 8, poltal: 8, antal tilslutninger: 8, produktfamilie: TBUS8..2,54, deling: 2,54 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bæreskinnemontering, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, aflåsning: Snaplås, montering: uden, emballering: pakket i æske, Integreret endeholderfunktion