TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN-skinne busforbinder
2202891

DIN-skinne busforbinder, farve: lysegrå, mærkestrøm: 6 A (parallelle kontakter), driftspænding (III/2): 32 V, poltal: 8, produktfamilie: TBUS8-25.., deling: 2,54 mm, montering: Bæreskinnemontering, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Artikel med forgyldte kontakter, busstik til forbindelse med elektronikhuse, 8 parallelkontakter

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Pladsbesparende indbygning under huset i bæreskinnen
Kontaktdesignet muliggør enkel påmontering af elektronikmoduler
Strømforsyning og kommunikation uden ekstra fortrådning
Parallelle og serielle kontakter til effektiv signal- og dataoverførsel