TBUS8-18,8-BRIDGE-7035 - DIN-skinne busforbinder
1387014

deling 2,54 mm
monteringstype Bæreskinnemontering
emballering pakket i æske

Bæreskinnebusadapter til ME-IO, modulbredde 18,8 mm, 8 parallelle poler, farve lysegrå (ligner RAL 7035)

Produktdetaljer









Dine fordele

Kan integreres i apparatapplikationer baseret på ME-IO- og ICS-huse
Større maksimal printkortflade
Tilslutning af polerne i felten vha. FMC-tilslutningsstik