cUL Recognized
Godkendelses-ID: E118976-20151204Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 29,9 V | 4 A | ||
Signal | 29,9 V | 4 A |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E118976-20151204Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 29,9 V | 6 A | ||
Signal | 29,9 V | 4 A |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40050612Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 32 V | 6 A | ||
Signal | 32 V | 4 A |