HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lysleder
1036658

deling 2,54 mm

Multilysleder med overstrålingsbeskyttelse, passiv, ufleksibel, Linsehoved, konisk, stråleflade: sfærisk, antal indikatorer: 2, (2 rækker, 1 kolonne), deling: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, anvendelig til husfamilierne ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (bearbejdning af huset nødvendig)

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Lysledere er tilpasset optimalt til elektronikhuse
Enkel montering på printkortet ved hjælp af indpresningstapper
ESD-sikkerhed
Bearbejdning af huse kan ske efter ønske
Muliggør nemme, optiske status- og diagnosevisninger