cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20181123Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Usegroup F | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-69584Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 18 A | 0,2 - 2,5 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40060011Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 18 A | 0,2 - 2,5 |