ICE50-R100X45-A1
-
Kølelegeme
1328712
Kølelegeme for husserie: ICS, materiale: Aluminium, eloxeret, produktfamilie: ICS50-..100X.., bredde: 44,9 mm, højde: 50,1 mm, Individuel fræsebearbejdning mulig.
Produktdetaljer
Generelt | Individuel fræsebearbejdning mulig. |
Generelt | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Produkttype | Kølelegeme |
Hustype | Kølelegeme |
Husserie | ICS |
Produktfamilie | ICS50-..100X.. |
Målskitse |
|
Bredde | 44,9 mm |
Højde | 50,1 mm |
Længde | 105 mm |
Bundtykkelse [b] | 5,8 mm |
Farve | aluminiumsfarver |
Farve (Hus) | aluminiumsfarvet |
Materiale | Aluminium |
Overfladebeskaffenhed | eloxeret |
Termisk modstand Rth | 2,4 K/W (ved ΔT 65K i forhold til omgivelsestemperatur) |
3,5 K/W (ved ΔT 5K i forhold til omgivelsestemperatur) |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvt sinusformet |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Testspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Monteringstype | Indføring |
Emballering | Kartonemballage |
Varenummer | 1328712 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | ACHAEF |
Produktnøgle | ACHAEF |
GTIN | 4063151622343 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 218,67 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 158,02 g |
Toldtarifnummer | 76169990 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27260501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001143 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32131000 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
ICS50-B100X98-O-O-7035 - Indbygningshus, underdel 1118644
-
ICS50-B100X98-O-O-9005 - Indbygningshus, underdel 1118654
-
ICS50-B100X98-V-V-1018 - Indbygningshus, underdel 1305039
-
ICS50-B100X98-V-V-5015 - Indbygningshus, underdel 1076921
-
ICS50-B100X98-V-V-7035 - Indbygningshus, underdel 1076998
-
ICS50-B100X98-V-V-9005 - Indbygningshus, underdel 1076893
-
ICS-FE-CONTACT - Funktionsjordkontakt 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Monteringsværktøj 1118354
-
ICS50-C100X12-9005 - Husoverdel 1076892
-
ICS50-C100X12-5015 - Husoverdel 1076919
-
ICS50-C100X12-7035 - Husoverdel 1076995
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Husoverdel med touchdisplay 1077656
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035-VPE1 - Husoverdel med touchdisplay 1226370
-
ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018 - Husoverdel med touchdisplay 1304990
-
ICS50-TL100X12-9005 - Husoverdel 1076882
-
ICS50-TL100X12-5015 - Husoverdel 1076913
-
ICS50-TL100X12-7035 - Husoverdel 1076994
-
ICS50-TL100X12-1018 - Husoverdel 1308377
-
ICS25-F22A-7035 - Afblænding til tilslutning 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Afblænding til tilslutning 1287369
-
ICS25-F22A-9005 - Afblænding til tilslutning 1072502
-
ICS25-F22A6-9005 - Afblænding til tilslutning 1287367
-
ICS25-F22A-5015 - Afblænding til tilslutning 1071642
-
ICS25-F22A6-5015 - Afblænding til tilslutning 1287368
-
ICS25-F22A-1018 - Afblænding til tilslutning 1287376
-
ICS25-F22A6-1018 - Afblænding til tilslutning 1287366
-
ICS25-F45D9-7035 - Afblænding til tilslutning 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Afblænding til tilslutning 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Afblænding til tilslutning 1071639
-
ICS25-F45D9-1018 - Afblænding til tilslutning 1287374
-
ICS25-F45D15-7035 - Afblænding til tilslutning 2203896
-
ICS25-F45D15-9005 - Afblænding til tilslutning 1072495
-
ICS25-F45D15-5015 - Afblænding til tilslutning 1071634
-
ICS25-F45D15-1018 - Afblænding til tilslutning 1287375
-
ICS25-F22J-7035 - Afblænding til tilslutning 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Afblænding til tilslutning 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Afblænding til tilslutning 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Afblænding til tilslutning 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Afblænding til tilslutning 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Afblænding til tilslutning 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Afblænding til tilslutning 1754086
-
ICS25-F22U-7035 - Afblænding til tilslutning 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Afblænding til tilslutning 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Afblænding til tilslutning 1071629
-
ICS25-F22U-1018 - Afblænding til tilslutning 1287377
-
ICS25-F22V-7035 - Afblænding til tilslutning 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Afblænding til tilslutning 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Afblænding til tilslutning 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Afblænding til tilslutning 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Afblænding til tilslutning 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Afblænding til tilslutning 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Afblænding til tilslutning 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Afblænding til tilslutning 1287380
-
ICS25-F67V-1018 - Afblænding til tilslutning 1287406
-
ICS25-F67V-9005 - Afblænding til tilslutning 1287407
-
ICS25-F67V-5015 - Afblænding til tilslutning 1287408
-
ICS25-F67V-7035 - Afblænding til tilslutning 1287409
-
ICS25-F22S-7035 - Afblænding til tilslutning 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Afblænding til tilslutning 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Afblænding til tilslutning 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Afblænding til tilslutning 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Afblænding til tilslutning 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Afblænding til tilslutning 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Afblænding til tilslutning 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Afblænding til tilslutning 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Afblænding til tilslutning 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Afblænding til tilslutning 1287431
-
ICS25-F67S-5015 - Afblænding til tilslutning 1287433
-
ICS25-F67S-1018 - Afblænding til tilslutning 1287430
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaksialt printkortstik 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaksialt printkortstik 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printkortstik 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-printkortstik 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-printkortstik 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-printkortstik 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-printkortstik 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - Kontaktindsats 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - Kontaktindsats 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - Kontaktindsats 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - Kontaktindsats 1688120
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - DIN-skinne busforbinder 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - DIN-skinne busforbinder 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - DIN-skinne busforbinder 1442879
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - DIN-skinne busforbinder 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - DIN-skinne busforbinder 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - DIN-skinne busforbinder 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - DIN-skinne busforbinder 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN-skinne busforbinder 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN-skinne busforbinder 1488806
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Printkort-grunddel 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Printkort-grunddel 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-6021 - Printkort-grunddel 1207794
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Printkort-grunddel 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Printkort-grunddel 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Printkort-grunddel 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Printkort-grunddel 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Printkort-grunddel 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Printkort-grunddel 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Printkort-grunddel 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Printkort-grunddel 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Printkort-grunddel 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Printkort-grunddel 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Printkort-grunddel 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Printkort-grunddel 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Printkort-grunddel 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Printkort-grunddel 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Printkort-grunddel 1524100
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Printklemme 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Printklemme 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Printklemme 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Printklemme 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Printklemme 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Printklemme 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Printklemme 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Printklemme 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Printklemme 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Printklemme 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Printklemme 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Printklemme 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Printklemme 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Printklemme 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Printklemme 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Printklemme 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Printklemme 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Printklemme 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Printklemme 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Printklemme 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Printklemme 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Printklemme 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Printklemme 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Printklemme 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Printklemme 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Printklemme 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Printklemme 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Printklemme 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Printklemme 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Printklemme 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Printklemme 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Printklemme 1380306
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lysleder 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lysleder 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lysleder 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lysleder 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lysleder 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Lysleder 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lysleder 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lysleder 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Lysleder 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Lysleder 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Lysleder 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lysleder 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lysleder 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lysleder 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lysleder 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lysleder 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lysleder 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Lysleder 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lysleder 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lysleder 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lysleder 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Lysleder 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lysleder 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lysleder 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lysleder 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Lysleder 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Lysleder 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Lysleder 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Lysleder 1474399
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken støtte tilbyder Phoenix Contact inden for området termomanagement?
Phoenix Contact hjælper dig med katalogværdier, onlinesimuleringer, personlig rådgivning inklusive simuleringstjenester og (individuelt tilpassede) kølelegemer.... Se mere
Phoenix Contact hjælper dig med katalogværdier, onlinesimuleringer, personlig rådgivning inklusive simuleringstjenester og (individuelt tilpassede) kølelegemer.
Se mindreHvilke husfamilier fås der kølelegemer til?
Hvordan foregår varmeoverførslen mellem hotspot og kølelegeme?
Den komponent, der varmes kraftigt op (hotspot), forbindes med kølelegemet ved hjælp af et termisk ledende materiale (TIM). I tilfælde af UCS-hussystemet kan valgfrit monterede varmespredere også overvinde større afstande mellem den komponent, der sk... Se mere
Den komponent, der varmes kraftigt op (hotspot), forbindes med kølelegemet ved hjælp af et termisk ledende materiale (TIM). I tilfælde af UCS-hussystemet kan valgfrit monterede varmespredere også overvinde større afstande mellem den komponent, der skal køles, og kølelegemet.
Se mindreHvordan forbindes komponenter i forskellige højder og størrelser optimalt til kølelegemet?
Den optimale termiske forbindelse opnås ved hjælp af individuelle tilpasninger af kølelegemet. Det gøres normalt med en fræsebearbejdning på kølelegemet.... Se mere
Den optimale termiske forbindelse opnås ved hjælp af individuelle tilpasninger af kølelegemet. Det gøres normalt med en fræsebearbejdning på kølelegemet.
Se mindreHvilken indflydelse har opvarmning på en enheds pålidelighed?
Den maksimale temperatur har den største indflydelse på enhedens pålidelighed og levetid. Udfaldsraten fordobles med en temperaturstigning på 10 °C.... Se mere
Den maksimale temperatur har den største indflydelse på enhedens pålidelighed og levetid. Udfaldsraten fordobles med en temperaturstigning på 10 °C.
Se mindreHvilke faktorer påvirker temperaturen i huset?
Små og kraftige komponenter, høje datahastigheder, støv og utilstrækkelig ventilation af huset er årsager til en høj temperaturforskel i forhold til omgivelserne.... Se mere
Små og kraftige komponenter, høje datahastigheder, støv og utilstrækkelig ventilation af huset er årsager til en høj temperaturforskel i forhold til omgivelserne.
Se mindreHvilke oplysninger giver diagrammerne over effekttab?
Diagrammernes grafer giver oplysning om, hvilken effekt komponenterne i det pågældende hus må afgive for ikke at overskride en temperaturforskel i forhold til omgivelserne. Hældningen af den rette linje beskriver systemets varmeledningsevne. De viste... Se mere
Diagrammernes grafer giver oplysning om, hvilken effekt komponenterne i det pågældende hus må afgive for ikke at overskride en temperaturforskel i forhold til omgivelserne. Hældningen af den rette linje beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfælde adskiller sig på den ene side ved opvarmning af hele overfladen og opvarmning af et hotspot på 20 x 20 mm og på den anden side ved et printkort monteret i huset og et uden hus.
Se mindreHvordan hjælper kølelegemer med at bortlede den opståede varme?
De integrerede kølelegemer fra Phoenix Contact bortleder varme via varmeledning fra hotspottet ved hjælp af det termisk ledende materiale (TIM). Kølelegemet afgiver denne varme til omgivelserne i form af strålingsenergi og via konvektion mellem lamel... Se mere
De integrerede kølelegemer fra Phoenix Contact bortleder varme via varmeledning fra hotspottet ved hjælp af det termisk ledende materiale (TIM). Kølelegemet afgiver denne varme til omgivelserne i form af strålingsenergi og via konvektion mellem lamellerne. I den forbindelse udnyttes skorstenseffekten, hvor den opvarmede luft stiger til vejrs og trækker kold luft med sig.
Se mindreHvilke andre muligheder er der for termisk optimering?
I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at omplacere hotspottene eller montere ventilationsåbninger. En simulering af de termiske forhold giver oplysning om, hvilken løsning der er bedst egnet.... Se mere
I mange tilfælde er det tilstrækkeligt at omplacere hotspottene eller montere ventilationsåbninger. En simulering af de termiske forhold giver oplysning om, hvilken løsning der er bedst egnet.
Se mindre