ICS25-F90S-9005 - Afblænding til tilslutning
1287415

Indbygningshus til bæreskinne, ICS-filler, lukket, bredde: 25 mm, højde: 7,25 mm, dybde: 89,8 mm, farve: sort (svarende til RAL 9005)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Fleksibel anvendelighed takket være byggeklodssystem og unik modularitet i tilslutningsteknikken
Standardiserede tilslutninger såsom RJ45, USB, D-SUB og antennebøsninger som komponenter, der kan integreres
Optimal pladsudnyttelse samt mulighed for tilpasning af design, farve og print
Individuel bearbejdning til en vilkårlig kundespecifik tilslutningsteknik
Enkel og hurtig montering ved indskubning af bestykkede printkort takket være føringsskinner