ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Printkortstik
1428287

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: ICC..-PSC2,5/..-5,0, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: ICC 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Kan kodes variabelt med henblik på høj beskyttelse mod fejltilslutning
Hurtig og nem kodning ved tilslutning af tilslutningsstik og grunddel første gang
Globalt anerkendt og afprøvet skruetilslutning