ICS25-TL122X12-7035
-
Husoverdel
2203887
Indbygningshus til bæreskinne, Overdel, med transparent klaplåg, bredde: 25 mm, højde: 123,5 mm, dybde: 14,35 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
Produkttype | Husoverdel |
Hustype | Indbygningshus til bæreskinne |
Husserie | ICS |
Produktfamilie | ICS25-..122X.. |
Ventilationsåbning forefindesr | nej |
Målskitse |
|
Bredde | 25 mm |
Højde | 123,5 mm |
Dybde | 14,35 mm |
Printkortdesign | |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farve (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
Farve (Endeplade) | transparent |
Materiale | PA |
Materiale | PC |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
CTI efter IEC 60112 | 600 |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Vibrationstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Acceleration | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Varmebestandighed/kugletrykstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prøvningsvarighed | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk styrke/faldtromle | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Faldhøjde | 50 cm |
Frekvens | 50 |
Chokudøvelse | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Chokform | Halvt sinusformet |
Acceleration | 15g |
Chokvarighed | 11 ms |
Antal chok pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Test for laksprayforstyrrende stoffer | |
Testspecifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestået |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultat kapslingsklasse IP-kode | IP20 |
Beskyttelse mod elektrisk stød | |
Testspecifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Funktionskrav vedr. beskyttelse mod elektrisk stød | Der må ikke kunne berøres nogen spændingsførende dele med IEC-testfingeren ved anvendelse af en testkraft på 10 N. |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 80 % |
Typen af printkortfastgørelse | Indføring |
Printkorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Påklipsning |
Emballering | pakket i æske |
Type ompakning | Karton |
Varenummer | 2203887 |
Pakningsenhed | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
Salgsnøgle | ACHAEC |
Produktnøgle | ACHAEC |
GTIN | 4055626465920 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 21,1 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 20,7 g |
Toldtarifnummer | 85389099 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
ICS25-B77X75-O-7035 - Indbygningshus, underdel 2203876
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Printkort-grunddel 2203902
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Printkort-grunddel 2203903
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Printkortstik 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Printkortstik 2200332
-
ICS25-F22S-7035 - Afblænding til tilslutning 2203890
-
ICS25-F45S-7035 - Afblænding til tilslutning 2203891
-
ICS25-F22V-7035 - Afblænding til tilslutning 1079495
-
ICS25-F45V-7035 - Afblænding til tilslutning 1079492
-
ICS25-F22J-7035 - Afblænding til tilslutning 2203895
-
ICS25-F22U-7035 - Afblænding til tilslutning 1053046
-
ICS25-F22A-7035 - Afblænding til tilslutning 2203894
-
ICS25-F45D15-7035 - Afblænding til tilslutning 2203896
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202895
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lysleder 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lysleder 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lysleder 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lysleder 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lysleder 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Lysleder 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lysleder 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lysleder 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Lysleder 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Lysleder 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Lysleder 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lysleder 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lysleder 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lysleder 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lysleder 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lysleder 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lysleder 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Lysleder 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lysleder 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lysleder 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lysleder 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Lysleder 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lysleder 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lysleder 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lysleder 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Lysleder 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Lysleder 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Lysleder 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Lysleder 1474399
Dine fordele
Fleksibel anvendelighed takket være byggeklodssystem og unik modularitet i tilslutningsteknikken
Standardiserede tilslutninger såsom RJ45, USB, D-SUB og antennebøsninger som komponenter, der kan integreres
Optimal pladsudnyttelse samt mulighed for tilpasning af design, farve og print
8-polede DIN-skinne busforbindere med parallelle og op til 2 serielle kontakter for en enkel modul-til-modul-kommunikation
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre