ICS25-TL100X12-7035 - Husoverdel
2203883

Indbygningshus til bæreskinne, Overdel, med transparent klaplåg, bredde: 25 mm, højde: 101 mm, dybde: 14,35 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Fleksibel anvendelighed takket være byggeklodssystem og unik modularitet i tilslutningsteknikken
Standardiserede tilslutninger såsom RJ45, USB, D-SUB og antennebøsninger som komponenter, der kan integreres
Optimal pladsudnyttelse samt mulighed for tilpasning af design, farve og print
8-polede DIN-skinne busforbindere med parallelle og op til 2 serielle kontakter for en enkel modul-til-modul-kommunikation