Multifunktionelle huse ME-PLC

Multifunktionelle ME-PLC-huse til styringer

Multifunktionelle elektronikhuse i ME-PLC-serien er ideelle til applikationer med stort behov for indbygningsrum og tilslutningsteknik tilpasset på frontsiden. Hussystemet har en stor printkortbestykningsflade og effektive DIN-skinne busforbindere, der sikrer alsidighed i anvendelsen.

Dine fordele

  • Fronttilslutningsmodul med vippearmsteknik for høj tilslutningskomfort
  • Stort dimensionerede husmål sørger for meget plads på printkortet
  • Universel dækseludførelse for tilslutningsteknik efter eget valg
Konfigurator til elektronikhuse ME-PLC til styringer

Konfigurator til elektronikhuse til styringer

ME-PLC-elektronikhusene har god plads til installationer og en stor bestykningsflade til printkort. Forskellige præfabrikerede fronttilslutningsmoduler med op til 36 poler og RJ45-tilslutningsstik er tilgængelige. Store dataoverførsler kan opnås med DIN-skinne busforbindere med op til 50 poler. Husendeplader til nem integration af signalindikatorer og displays fuldender din enhed.

Nyheder inden for apparattilslutningsteknik fra Phoenix Contact

Nyheder inden for apparattilslutningsteknik

Som førende producent af tilslutningsstik og elektronikhuse arbejder Phoenix Contact konstant på at udvikle nye løsninger til de stigende krav, der stilles til industri- og infrastrukturapplikationer.

Udforsk vores nye apparattilslutningsteknik til overførsel af signaler, data og effekt samt de alsidige elektronikhuse.

Multifunktionelle huse i serien ME-PLC for overblik over styringer

Interaktivt Image Map: Multifunktionelle huse i ME-PLC-serien
Modulkommunikation
Valgfri DIN-skinne busforbinder til effektiv modulkommunikation
Modulkommunikation
Visningselementer
Transparent låg til display eller LED'er
Visningselementer
Hussystem
Husunderdel til store printkort
Hussystem
Tilslutningsteknik
Fronttilslutningsmodul til op til 36 tilslutningspoler
Tilslutningsteknik

Hussystemet til styringer

Minimalt fortrådningsarbejde med færdigkonfektioneret fronttilslutningsteknik og DIN-skinne busforbinder – det er dét, det multifunktionelle elektronikhus ME-PLC til komplekse styringer står for.

Fleksibel beskyttelseskappe til styringer

Tilslutningsmodul til ME-PLC-huset
DIN-skinne busforbinder til modul-til-modul-kommunikation
Forskellige husdæksler
Tilslutningsmodul til ME-PLC-huset

Et fronttilslutningsmodul gør det muligt for apparatproducenter at opnå enkel tilslutning og frigørelse af tilslutningsteknik. Tilslut op til 36 poler pr. Push-in fjederkrafttilslutning. Også lysledere kan integreres.

DIN-skinne busforbinder til modul-til-modul-kommunikation

Kombinér elektronikhuse ME-PLC, og opnå en høj grad af fleksibilitet under planlægning og implementering af din applikation. Brug de op til 50-polede DIN-skinne busforbindere til overførsel af data og effekt.

Forskellige husdæksler

Få fordelen af en universel dækseludførelse for tilslutningsteknik efter eget valg.

Enkel montage af elektronikhus i serien ME-PLC

Få at vide, hvordan du kan montere ME-PLC-huset fra enkeltdele til færdigt modul – inkl. DIN-skinne busforbinder.

E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse

Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.

Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse
Elektronikhuse til DIN-skinnen

Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen

Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.

Eksplosionstegning af et elektronikhus

Hurtig og omkostningsoptimeret udvikling med udviklingsbyggesæt

Brug vores udviklingsbyggesæt til hurtigt at udvikle dine prototyper og enheder på vej til at blive en serie. Udviklingsbyggesættene indeholder komplette husløsninger med integreret tilslutningsteknik og tilhørende hulprintkort. Hele systemer af enheder kan implementeres med specifikke busstik. Sammensæt dit udviklingsbyggesæt i vores shop, og begynd at udvikle din enhed med det samme.