ME PLC 40 B BUS 10/10 7035VPE1 - Indbygningshus, underdel
2202056

Indbygningshus til bæreskinne, Husunderdel med metallåsefod, til stikdele 10/10, bredde: 39,7 mm, højde: 180,1 mm, dybde: 137,7 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035), broforbindelse: DIN-skinne busforbinder (valgfri), poltal tværforbindelser: 10

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredden 40 mm
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem