ME PLC 40 CS TRANS
-
Endeplade
2201491
Indbygningshus til bæreskinne, Endeplade, bredde: 39,7 mm, højde: 51,8 mm, dybde: 13,65 mm, farve: transparent
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Montering uden brug af værktøj
Fås i modulbredden 40 mm
Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
Forskel mht. tilslutningsteknik
Kan monteres på bæreskinne
Kan vælges med busstik, der kan monteres på bæreskinne og med effektstiksystem