Et fronttilslutningsmodul gør det muligt for apparatproducenter at opnå enkel tilslutning og frigørelse af tilslutningsteknik. Tilslut op til 36 poler pr. Push-in fjederkrafttilslutning. Også lysledere kan integreres.
Indbygningshus til bæreskinne, Universel endeplade, bredde: 39,7 mm, højde: 129,7 mm, dybde: 47 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)