Effektivt hus med fronttilslutningsteknologi til styringer og IO-moduler.

Kompakt ME-IO Slim-elektronikhus til styringer og IO-moduler

De multifunktionelle ME-IO Slim-huse er en enkel og effektiv løsning til styringer, der kræver en kompakt konstruktion samtidigt med en tæt fronttilslutningsteknologi. Det 18-polede frontstik kontakterer direkte på printkortet. IO-husenes modulbredde er 12 mm. Derudover fås der huse til koblere og CPU-moduler.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1633999
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Printkort-grunddel
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Printkort-grunddel
1633999

Printkort-grunddel, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 300 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 6, antal rækker: 2, poltal: 6, antal tilslutninger: 6, deling: 5,08 mm, montering: THR-lodning / bølgelodning, pin-layout: Lineær pinning, antal loddepins pr. potentiale: 1, stiksystem: HSCH-S 1,5, Orientering stikudformning: Standard, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

NEW
Go to Product Detail Page for item 1634000
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Printkortstik
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Printkortstik
1634000

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 6, antal rækker: 2, poltal: 6, antal tilslutninger: 6, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: HSC 1,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

NEW
Go to Product Detail Page for item 1569965
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Printkortstik
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Printkortstik
1569965

Direkte printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: lysegrå, mærkestrøm: 5 A, driftspænding (III/2): 63 V, antal potentialer: 18, antal rækker: 2, poltal: 18, antal tilslutninger: 18, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Direkte tilslutningsteknik, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, aflåsning: Snaplås, emballering: pakket i æske

Dine fordele

  • Enkel modulmontering med to sidepaneler og et fastgørelsesgreb til bæreskinnen
  • Høj tilslutningstæthed med 18-polet tilslutningsstik med 5 mm deling
  • Optimeret til prisfølsomme anvendelser takket være enkel konstruktion og foruddefineret modullayout
  • Applikationsspecifik tilpasning er mulig takket være redigerbare klapper i CPU-modulet
  • Enkel kabling i modulet takket være fortrykt 18-polet frontstik
Gratis vareprøve
Test de multifunktionelle huse i ME-IO Slim-serien

Vil du gerne teste ME-IO Slim-huset? - Bestil en prøve direkte til din arbejdsplads, og lær huset at kende.

Bestil gratis vareprøve
Elektronikhuse i ME-IO Slim-serien

Oversigt over særlige egenskaber

Vi tilbyder dig det rigtige ME-IO Slim-hus til din applikation. Få gavn af en unik båndbredde i vores produktprogram.

Multifunktionelle huse i ME-IO Slim-serien

Antal poler (IO) 18
Modulbredde 12 mm
Andre huse Kobler, CPU
Farver Lysegrå (svarende til RAL 7035)
Kunststof Polykarbonat
Antal poler (bus) 8
Antal poler (forsyning) 6
Statusvisning LED

Produktpræsentation i detaljer

Elektronikhuse i ME-IO Slim-serien
Tilslutning af bæreskinne
IO-modulerne kan skubbes lodret på bæreskinnen og placeres i en række med de andre moduler.
Tilslutning af bæreskinne
Statusvisning
Det 18-dobbelte LED-display muliggør statusvisning for de enkelte moduler.
Statusvisning
18-polet frontstik
Det svingbare frontstik med op til 5 A har direkte kontakt med printkortet.
18-polet frontstik
6-polet forsyningsstik
Det 6-polede stik forsyner styringen med en maksimal strømstyrke på 8 A.
6-polet forsyningsstik
Yderligere tilslutningsteknik
Yderligere tilslutninger med to til tre RJ45-bøsninger og en USB-C-bøsning kan integreres i kobleren og CPU-modulet.
Yderligere tilslutningsteknik
Modulkommunikation
Modul til modulkommunikation via 8-polet bus med op til 4 A.
Modulkommunikation

Effektivt hussystem med fronttilslutningsteknologi

Enkel opbygning
Valgfri FE-kontakt
Montering uden værktøj på bæreskinnen
Allerede trykte stik
Individuel tilslutningsteknik i CPU-modul
Enkel opbygning

Når hovedstationen er valgt, kan IO-modulerne nemt tilsluttes i vilkårlig rækkefølge. Modulerne består af to sideplader, mellem hvilke printkortet monteres. Frontstikket drejes direkte på printkortet.

Valgfri FE-kontakt

En FE-kontakt kan eventuelt integreres i hvert modul. Dette er i den ideelle position for at skabe en optimal forbindelse til bæreskinnen. Det sikrer pålidelig og effektiv kontakt.

Montering uden værktøj på bæreskinnen

Modulerne kan nemt skubbes lodret op på bæreskinnen. Takket være et enkelt, men effektivt låseprincip er modulerne sikkert og stabilt forbundet med hinanden. For at frigøre et modul skal du blot låse de orangefarvede låse op med en skruetrækker, så modulet nemt kan tages ud.

Allerede trykte stik

Stikkene er allerede trykt, så det er nemt at identificere polerne. Takket være Push-in tilslutningsteknikken er installationen særdeles enkel og brugervenlig. Huller til prøvestikbøsningen sikrer også en sikker ibrugtagning.

Individuel tilslutningsteknik i CPU-modul

Hvis RJ45- og USB-tilslutningerne ikke er tilstrækkelige til din applikation, giver redigerbare klapper mulighed for at integrere yderligere tilslutningsteknik. Det giver dig mulighed for at reagere fleksibelt og nemt på de specifikke krav i din applikation.

E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse

Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.

Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse
Elektronikhuse til DIN-skinnen

Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen

Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.