Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - Printkortstik
1569965

Direkte printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: lysegrå, mærkestrøm: 5 A, driftspænding (III/2): 63 V, antal potentialer: 18, antal rækker: 2, poltal: 18, antal tilslutninger: 18, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Direkte tilslutningsteknik, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, aflåsning: Snaplås, emballering: pakket i æske

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Brugervenligt frontstik til høj kontakttæthed