CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR
-
USB-printkortstik
1332643
USB-printkortstik, kapslingsklasse: IP20, poltal: 24, 10 GBit/s, materiale: Metal, tilslutningstype: Loddetilslutning, USB 3.0
Produktdetaljer
Produkttype | Datastik (på enhedssiden) |
Konstruktion | USB-C |
Sensortype | USB 3.0 |
Poltal | 24 |
Stikudformning | USB-C |
Emballering | Tape and Reel |
Båndbredde [W] | 24,00 mm |
Spolediameter [A] | 330,00 mm |
Antal stikpladser | 1 |
Konstruktion | Bøsning |
Skærmet | ja |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | I |
Forureningsgrad | 2 |
Driftspænding (III/2) | 20 V |
Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 1500 V |
Mærkestrøm | 5 A |
Gennemgangsmodstand | 40 mΩ |
Frekvensområde | 10 Hz ... 55 Hz |
Isolationsmodstand | 100 MΩ |
Overførselsmedium | Kobber |
Overførselsegenskaber (kategori) | USB 3.2 Gen 2 |
Transmissionshastighed | 10 GBit/s |
Effektoverførsel | 100 W |
Tilslutningsteknik | |
Tilslutningstype | Loddetilslutning |
Bredde | 9,85 mm |
Højde | 3,31 mm |
Længde | 9,87 mm |
Orientering om PCB | 90,00 ° |
Farve på husdelen | sort |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale hus | Metal |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktoverflade | Guld over nikkel |
Materiale kontaktholder | LCP |
Prøvespænding leder/leder | 100 V |
Prøvespænding ledere/skærm | 100,00 V |
Acceleration | 3,1 m/s² |
Halogenfrihed | ja |
Mekaniske data | |
Stikcykler | > 10000 |
Stikkraft pr. signalkontakt | 20,00 N |
Trækkraft pr. signalkontakt | < 8 N |
Testspecifikation | |
Testspecifikation | EIA 364-1000 |
Frekvens | 10-55 Hz |
Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
Amplitude | 1,52 mm |
Prøvningsvarighed | 2,00 h |
Gennemgangsmodstand R1 | 40,00 mΩ |
Testspecifikation | |
Testspecifikation | 60068-2-27 |
Acceleration | 50,00 g |
Antal chok pr. retning | 18,00 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 85 °C |
Monteringstype | THR lodning |
Forarbejdshenvisninger | |
Proces | THR/SMD |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Klassifikation temperatur Tc | 260 °C |
Loddecyklusser i reflow | 3 |
Varenummer | 1332643 |
Pakningsenhed | 800 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 800 Stk. |
Salgsnøgle | ABNDAC |
Produktnøgle | ABNDAC |
GTIN | 4063151630249 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1,095 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1 g |
Toldtarifnummer | 85366930 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Dine fordele
Optimeret til SMD/THR Reflow-loddeprocessen
Dataoverførsel op til 10 Gbit/s
Kan bearbejdes automatiseret takket være båndemballage
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre