ME-IO-S 12 IO 100 7035
-
Elektronikhus
1569889
Indbygningshus til bæreskinne, I/O-hus, med ventilationsslidser, bredde: 12 mm, højde: 100 mm, dybde: 80 mm, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035), broforbindelse: Busstik (valgfrit), poltal tværforbindelser: 8
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Anbefaling | I download-området findes yderligere informationer samt detaljerede mål. |
| Hustype | Indbygningshus til bæreskinne |
| Hustype | Multifunktionelle huse |
| Husserie | ME-IO-S |
| Produktfamilie | ME-IO-S.. |
| Maks. poltal | 18 (deling: 5 mm) |
| Ventilationsåbning forefindesr | ja |
| Bredde | 12 mm |
| Højde | 100 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Printkortdesign | |
| Printkorttykkelse | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| Farve (Snaplåsfod) | mørkeorange (RAL 2011) |
| Materiale Hus | PC |
| Materiale Snaplåsfod | POM |
| CTI efter IEC 60112 | 600 |
| Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
| Vibrationstest | |
| Testspecifikation | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Glødetrådstest | |
| Testspecifikation | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| Temperatur | 850 °C |
| Indvirkningstid | 30 s |
| Nåleflammetest | |
| Testspecifikation | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| Varmebestandighed/kugletrykstest | |
| Testspecifikation | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Temperatur | 125 °C |
| Prøvningsvarighed | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Chokudøvelse | |
| Testspecifikation | IEC 60068-2-27 |
| Chokform | Halvt sinusformet |
| Acceleration | 15g |
| Chokvarighed | 11 ms |
| Antal chok pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Kapslingsklasse (IP-kode) | |
| Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Omgivelser | |
| Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 95 % |
| Antal printkortholdere | 1 |
| Typen af printkortfastgørelse | Låseanordning |
| Printkorttykkelse | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Emballering | pakket i æske |
| Type ompakning | Karton |
| Varenummer | 1569889 |
| Pakningsenhed | 60 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 120 Stk. |
| Salgsnøgle | ACHEBF |
| Produktnøgle | ACHEBF |
| GTIN | 4067923057869 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 42 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 40 g |
| Toldtarifnummer | 84879090 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Sidevæg 1569961
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Elektronikhus 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Elektronikhus 1632614
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 36 - Elektronikhus 1699470
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 18 - Elektronikhus 1699480
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Funktionsjordkontakt 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - Printkortstik 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Printkort-grunddel 1633999
-
SZS 0,4X2,0 - Skruetrækker 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruetrækker 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endekappe 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endekappe 1206573
Dine fordele
Enkel modulmontering med 2 sidevægge og 1 bæreskinne-fastgørelsesgreb
Høj tilslutningstæthed med 18-polet tilslutningsstik med deling på 5 mm
Optimal til prisfølsomme applikationer takket være enkel konstruktion og foruddefineret moduldesign
Enkel kabling i modulet takket være allerede printet 18-polet frontstik
Har en pladsbesparende statusvisning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre