Modulprofilhus UM-BASIC

Modulprofilhuse UM-BASIC til individuelle printkortstørrelser

Modulprofilhusene i serien UM-BASIC kombinerer korte montagetider med høj grad af frihed, når der skal vælges tilslutningsteknik. De muliggør en individualisering af printkortenes placering og størrelse. Den lave konstruktion understøtter opbygningen af flade elektronikmoduler og monteringen af disse på standardbæreskinner eller på væggen. Dette giver en høj grad af frihed ved enhedsudvikling – f.eks. inden for industriel elektronik.

Dine fordele

  • Forskellige basisprofiler med hver tre printkortniveauer
  • Modulafdækninger af forskellige geometrier kan positioneres vilkårligt
  • Kompatibilitet med mange standardtilslutningsteknikker
  • Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
  • Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet

Nye produkter

Nyt dæksel til UM-BASIC/-PRO
EVA-kortholder til UM-BASIC/-PRO

Dæksel til UM-BASIC/-PRO universal-modulprofil

Effektiv beskyttelse af printkort

Phoenix Contact tilbyder nye dæksler til UM-BASIC/-PRO-universal-modulprofilen, der kan rumme forskellige hætter på samme tid. Dette gør det muligt at dække profilen helt uden ekstra låg på printkortet. Det giver dig mere brugbar plads, da der ikke er nogen spærreflader.

Særlige egenskaber

  • Kapslingsklasse: IP20
  • Bredde på afdækningskapperne: 73 mm og 108 mm
  • Materiale på afdækningskapperne: PC
  • Materiale til dækslet: PA
  • Dæklåg til profiler til printkort med bredde: 108 mm

Dine fordele

  • Optimal beskyttelse af elektronikken ved at dække hele profillængden
  • Mere brugbar flade på printkortet, da der ikke længere er behov for spærreflader
  • Reduceret antal dele forenkler håndteringen og sænker monteringsomkostningerne
  • Hurtig installation uden værktøj sparer tid og øger produktiviteten
  • Sikker berøringsbeskyttelse forhindrer mekanisk påvirkning af elektronikken

Fleksibelt printkort-holdersystem

Til printkort i forskellige størrelser

Holderen til evalueringskort (EVA) til UM-BASIC og UM-PRO er et fleksibelt justerbart holdesystem til at holde printkort i forskellige størrelser fast, enten ved at låse eller skrue dem fast. Systemet kan monteres på UM-BASIC/-PRO 122-profiler fra Phoenix Contact.

Særlige egenskaber

  • Passer til forskellige printkortstørrelser
  • Kompatibel med UM-BASIC/-PRO 122
  • Kan flyttes på profil
  • Farve: lysegrå (svarende til RAL 7035)
  • Flere printkort kan kombineres

Dine fordele

  • Nem fastgørelse og løsning af printkort
  • Fordelagtig integration af printkort i forskellige størrelser
  • Stor printkortflade på lille installationsplads
  • Fleksibel kombination af printkort i forskellige størrelser

Gratis vareprøve
Test modulprofilhusene i UM-BASIC-serien

Vil du teste modulprofilhusene i serien UM-BASIC til individuelle printkortstørrelser? – Bestil dit personlige vareprøvesæt med det samme. Vi yder kompetent rådgivning om valg og design-in af huse til den ønskede anvendelse. Oplev fordelene ved løsningerne fra Phoenix Contact.

Bestil gratis vareprøve
Elektronikhuse i UM-BASIC-serien
Konfigurator til modulprofilhuse UM-BASIC til individuelle printkortstørrelser

Konfigurator til modulprofilhuse til individuelle printkortstørrelser

Har du brug for stor frihed i udviklingen af printkort til dine enheder? – Modulprofilhuset UM-BASIC giver dig et åbent designprincip, skræddersyede monteringspositioner til printkortet og fleksible længder fra 3 til 200 cm. Det betyder, at selv store apparatkoncepter kan realiseres.

Nyheder inden for apparattilslutningsteknik fra Phoenix Contact

Nyheder inden for apparattilslutningsteknik

Som førende producent af tilslutningsstik og elektronikhuse arbejder Phoenix Contact konstant på at udvikle nye løsninger til de stigende krav, der stilles til industri- og infrastrukturapplikationer.

Udforsk vores nye apparattilslutningsteknik til overførsel af signaler, data og effekt samt de alsidige elektronikhuse.

Overblik over modulprofilhuse i UM-BASIC-serien Påbygningshuse som modulprofilhuset i serien UM-BASIC muliggør individuelt tilpassede indbygningsmål og en særligt nem montage. Det åbne konstruktionsprincip er ideelt til fleksible og store enhedskoncepter.

Interaktivt Image Map: Modulprofilhus i UM-BASIC-serien
Individuelt tilpassede profilbredder
Fås i profilbredderne 72 mm, 108 mm samt 122 mm.
Individuelt tilpassede profilbredder
Printkortindbygning
Fastgørelsen af printkort kan udføres på tre forskellige niveauer.
Printkortindbygning
Beskyttelse af elektronikken
Frit positionerbare kapper i forskellige geometrier kan konfigureres i længden.
Beskyttelse af elektronikken
Profillængder, der passer nøjagtigt
Profillængder mellem 3 cm og 100 cm er mulige.
Profillængder, der passer nøjagtigt
Skruefri montering
Enkel enhedsmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet: Sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj.
Skruefri montering

Grænseløs frihed i enhedskonstruktionen

Karakteristisk for modulprofilhuset er den hurtige montage uden værktøj med Snap-Mount-princippet og huslængden, der kan tilpasses nøjagtigt til placeringen og størrelsen af printkortet. Du kan udvikle enheder efter dine behov, da du frit kan vælge printkorttilslutningsteknik. Det åbne konstruktionsprincip egner sig optimalt til printkort med store komponenter. Valgfrie afdækningskapper, der kan placeres frit, beskytter din elektronik.

Kunststofhusene til individuelt tilpassede printkort

Profil for hussystemet UM-BASIC
Modulprofil med sidedel til montering
UM-BASIC-huse: Fuld fleksibilitet, også på den øverste printkortposition
Frit positionerbare afdækningskapper i forskellige geometrier til huse i serien UM-BASIC
Forskellige modulforbindelser gennem bus-krydskontakter i serien UM-BASIC
Sikker forbindelse mellem printkort og bæreskinne
Profil for hussystemet UM-BASIC

Modulprofilerne afkortes kundespecifikt. De kan leveres i længder fra 30 til 1000 mm. Takket være de milimeternøjagtige tilpassede huslængder sparer du værdifuld plads.

Modulprofil med sidedel til montering

Med Snap-Mount-princippet kan du nemt klikke sidedelene på og dermed spare montagetid. Skruer er ikke nødvendige.

UM-BASIC-huse: Fuld fleksibilitet, også på den øverste printkortposition

Bestyk printkortet helt til kanten. Således udnytter du pladsen bedst muligt.

Frit positionerbare afdækningskapper i forskellige geometrier til huse i serien UM-BASIC

Udform huset tilpasset enheden med afdækningskapper, som frit kan positioneres. Kapperne fås i forskellige geometrier. De byder desuden på en valgfri integreringsmulighed for printkort takket være medfølgende føringer.

Forskellige modulforbindelser gennem bus-krydskontakter i serien UM-BASIC

Gør enhedskommunikationen nemmere med de valgfrie bus-tværforbindelser. Forbind flere moduler sikkert og hurtigt med hinanden. Belastningskapaciteten ligger ved en strømstyrke på op til 8 A og 160 V.

Sikker forbindelse mellem printkort og bæreskinne

Tilslut printkortet til bæreskinnen på alle tre forskellige printkortniveauer ved hjælp af PE-kontakt.

Video: Enkel montage af modulprofilhuse i serien UM-BASIC
Enkel montage af modulprofilhuse i serien UM-BASIC YouTube

Enkel montage af modulprofilhuse i serien UM-BASIC

Få at vide, hvor nemt UM-BASIC-huset kan bygges sammen. Montagen tager kun få minutter.

E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse

Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.

Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse
Elektronikhuse til DIN-skinnen

Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen

Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.