UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035 - Hussæt
1456960

Profilhus (PVC), monteringstype: Bæreskinnemontering, mål på bæreskinne: bredde: 153,8 mm, højde: 127,8 mm, dybde: 39,45 mm, inkl. 2 sideelementer (PA), farve: lysegrå (7035), til printkort med bredde: 108 mm, længde: 150 mm, printkortflade: 13780 mm2

Produktdetaljer









Kompatible produkter