Modulprofilerne afkortes kundespecifikt. De kan leveres i længder fra 30 til 1000 mm. Takket være de milimeternøjagtige tilpassede huslængder sparer du værdifuld plads.
Låseelement til aflåsning af printkortet i Level 1 på UM-BASIC/PRO-huse
Modulprofilhusene i serien UM-BASIC kombinerer korte montagetider med høj grad af frihed, når der skal vælges tilslutningsteknik. De muliggør en individualisering af printkortenes placering og størrelse. Den lave konstruktion understøtter opbygningen af flade elektronikmoduler og monteringen af disse på standardbæreskinner eller på væggen. Dette giver en høj grad af frihed ved enhedsudvikling – f.eks. inden for industriel elektronik.
Låseelement til aflåsning af printkortet i Level 1 på UM-BASIC/PRO-huse
Modulprofilhus, Låseanordning, Afdækning , bredde: 73 mm, profillængde (kan konfigureres): 3 cm ... 100 cm, højde: 63,2 mm, Bemærk: afdækningens maks. længde = printkortets længde - 19 mm
Modulprofilhus, Låseanordning, Afdækning , bredde: 73 mm, profillængde (kan konfigureres): 3 cm ... 100 cm, højde: 24 mm, Bemærk: afdækningens maks. længde = printkortets længde - 19 mm
PE-kontakt til UM-PRO-indbygningshuse til forbindelse af printkortet på Level 3 med bæreskinnen
Modulprofilhus, Vægmontage, Fastgørelse, Befæstigelsesflange til direkte vægmontering
Har du brug for stor frihed i udviklingen af printkort til dine enheder? – Modulprofilhuset UM-BASIC giver dig et åbent designprincip, skræddersyede monteringspositioner til printkortet og fleksible længder fra 3 til 200 cm. Det betyder, at selv store apparatkoncepter kan realiseres.
Som førende producent af tilslutningsstik og elektronikhuse arbejder Phoenix Contact konstant på at udvikle nye løsninger til de stigende krav, der stilles til industri- og infrastrukturapplikationer.
Udforsk vores nye apparattilslutningsteknik til overførsel af signaler, data og effekt samt de alsidige elektronikhuse.
Karakteristisk for modulprofilhuset er den hurtige montage uden værktøj med Snap-Mount-princippet og huslængden, der kan tilpasses nøjagtigt til placeringen og størrelsen af printkortet. Du kan udvikle enheder efter dine behov, da du frit kan vælge printkorttilslutningsteknik. Det åbne konstruktionsprincip egner sig optimalt til printkort med store komponenter. Valgfrie afdækningskapper, der kan placeres frit, beskytter din elektronik.
Modulprofilerne afkortes kundespecifikt. De kan leveres i længder fra 30 til 1000 mm. Takket være de milimeternøjagtige tilpassede huslængder sparer du værdifuld plads.
Med Snap-Mount-princippet kan du nemt klikke sidedelene på og dermed spare montagetid. Skruer er ikke nødvendige.
Bestyk printkortet helt til kanten. Således udnytter du pladsen bedst muligt.
Udform huset tilpasset enheden med afdækningskapper, som frit kan positioneres. Kapperne fås i forskellige geometrier. De byder desuden på en valgfri integreringsmulighed for printkort takket være medfølgende føringer.
Gør enhedskommunikationen nemmere med de valgfrie bus-tværforbindelser. Forbind flere moduler sikkert og hurtigt med hinanden. Belastningskapaciteten ligger ved en strømstyrke på op til 8 A og 160 V.
Tilslut printkortet til bæreskinnen på alle tre forskellige printkortniveauer ved hjælp af PE-kontakt.
Få at vide, hvor nemt UM-BASIC-huset kan bygges sammen. Montagen tager kun få minutter.
Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.