UM-PRO PE CONTACT L3 - Funktionsjordkontakt
2200163

PE-kontakt til UM-PRO-indbygningshuse til forbindelse af printkortet på Level 3 med bæreskinnen

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Dine fordele

Eksakt huslængde takket være millimeternøjagtig afkortning
Problemfri integration af stor elektronik takket være åben konstruktion
Varmebestandigt UM-PRO af polyamid med UL-godkendelse op til 100 °C
Enkel apparatmontering ved hjælp af Snap-Mount-princippet (sidedelene tilsluttes uden brug af værktøj)
Afdækningskapper, der kan anbringes frit, giver høj fleksibilitet