EXTENDER 1010 ETH COAX-G
-
Ethernet-extender
1319319
Gbit-Ethernet-extender, netværksudvidelse med koaksialkabel op til 1 km og båndbredde op til 1 Gbit/s, Power-over-Link-funktion (PoL) til spændingsforsyning af flere enheder over koaksialkablet
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Produkttype | Ethernet-extender |
MTTF | 324 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
151 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
62 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
Isoleringsegenskaber | |
Forureningsgrad | 2 |
Funktionalitet | |
Basisfunktionalitet | Gbit-Ethernet-extender iht. ITU G.9960 |
Galvanisk adskillelse | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (uden PoL) // FE |
Nettype | Fast linje |
Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 57 V DC |
Forsyningsmærkespænding | 24 V DC (Uden PoL) |
48 V DC (Med PoL) | |
Effektoptagelse | ≤ 7,5 W (Uden PoL) |
≤ 37,5 W (Med PoL) | |
Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse, fejltilslutningsbeskyttelse; Intern apparatsikring: 2x 5 AF, intern seriediode |
Forsyning | |
Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
≥ 0,5 mm² (PoL-ledninger iht. DIN VDE 0100, del 523) | |
En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
≥ 0,5 mm² (PoL-ledninger iht. DIN VDE 0100, del 523) | |
Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 16 |
Afisoleringslængde | 10,00 mm |
Signal | Ethernet |
Basisfunktionalitet | Gbit-Ethernet-extender iht. ITU G.9960 |
Data: Ethernet-grænseflade, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
Seriel overførselsrate | 10/100/1000 Mbit/s |
Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
Bemærkning om tilslutningstype | CAT6 |
Autonegotiation | |
Antal kanaler | 1 |
Transmissionslængde | < 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
Understøttede protokoller | Protokoltransparent til TCP/IP, IPv4 og IPv6 |
Data: G.hn-grænseflade iht. ITU G.9960 | |
Overførselsrate | ≤ 1000 Mbit/s (Afhængigt af dataledningens kvalitet) |
Tilslutningstype | BNC-bøsning til koaksialkabel, 75 Ω |
Bemærkning om tilslutningstype | Kortslutningssikker |
Transmissionslængde | ≤ 1000 m (Afhængigt af dataledningens kvalitet) |
Overførselsproces | Bærefrekvensmetode QAM (Quadratur-Amplituden-Modulation) |
Udgangseffekt | ≤ 91 W (Med PoL) |
Målskitse |
|
Bredde | 23 mm |
Højde | 101 mm |
Dybde | 115 mm |
Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
Materiale (Huse) | PA 6.6-FR |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 1g |
Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (Fritstående, uden PoE) |
-40 °C ... 55 °C (Fritstående, PoE op til 15 W) | |
-40 °C ... 50 °C (Fritstående, PoE op til 30 W) | |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | ≤ 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Støjimmunitet | EN 55035 |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4, klasse A, anvendelsesområde industri |
Afladning af statisk elektricitet | |
Standarder | EN 61000-4-2 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Kontaktafladning | ± 6 kV |
Luftafladning | ± 8 kV |
Indirekte afladning | ± 6 kV |
Bemærkning | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (80 % amplitudemodulation med 1 kHz) |
Feltstyrke | 10 V/m |
Frekvensområde | 3 GHz ... 6 GHz (80 % amplitudemodulation med 1 kHz) |
Feltstyrke | 3 V/m |
Bemærkning | Kriterium A |
Hurtige transienter (burst) | |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Hurtige transienter (burst) | |
Indgang | ± 2,2 kV |
Signal | ± 2,2 kV (Ethernet, G.hn) |
Stødstrømsbelastning (surge) | |
Standarder | EN 61000-4-5 |
Stødstrømsbelastning (surge) | |
Indgang | ± 0,5 kV (Symmetrisk, uskærmet forsyningsledning) |
± 1 kV (Asymetrisk, uskærmet forsyningsledning) | |
Signal | ± 1 kV (Ethernet-signal / asymmetrisk: skærmet Ethernetkabel) |
± 4 kV (Ethernet-signal / asymmetrisk: Kabel mod jord, uskærmet G.hn-kabel) | |
± 2 kV (Ethernet-signal / symmetrisk: Kabel mod kabel, uskærmet G.hn-kabel) | |
± 4 kV (Telekommunikationsledninger, symmetriske, uskærmede, med primærbeskyttelse) | |
± 1 kV (Telekommunikationsledninger, symmetriske, uskærmede, uden primærbeskyttelse) | |
Bemærkning | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % amplitudemodulation med 1 kHz) |
Bemærkning | Kriterium A |
Spænding | 10 V |
Kriterier | |
Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | For at muliggøre luftcirkulationen skal du montere enheden fritstående med mindst en centimeters afstand til alle sider fra andre enheder. |
Indbygningsmåde | lodret (bæreskinne vandret) |
Varenummer | 1319319 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNC361 |
Produktnøgle | DNC361 |
GTIN | 4063151604370 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 194,8 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 142 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170407 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
C-UB/E - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2763701
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netværkskabel 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
FBS 2-5 GY - Indlægsbro 3038969
-
ME-SAS - Skærmtilslutning 2853899
-
ME-SAS MINI - Skærmtilslutning 2200456
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre