Ethernet-extenderen muliggør bredbånds-Ethernet-anvendelse på allerede eksisterende ledninger. Den er efterfølgeren til den første generation PSI-MODEM-SHDSL/ETH, varenummer 2313643. Ethernet-extenderen kan benyttes til driftsinterne 2- og 4-trådede ledninger, men ikke i det offentlige telefonnet. Du kan konstruere punkt-til-punkt-forbindelser, linje- eller ringstrukturer med rækkevidder op til 20 km.
Ethernet-extenderen kan anvendes sammen med enheder fra den første generation i et netværk (PSI-MODEM-SHDSL/ETH fra firmware-version 4.xx). Derudover kan Ethernet-extenderen kombineres med Managed Ethernet-extenderne: TC EXTENDER 6004 ETH-2S, varenummer 2702255 og TC EXTENDER 4001 ETH-1S, varenummer 2702253. Dette giver mulighed for diagnose af alle deltagere og strækninger centralt via IP.
TC EXTENDER 2001 ETH-2S
-
Ethernet-extender
2702409
Anden generation: Unmanaged Ethernet-extender, til punkt-til-punkt-forbindelser, linje- og ringstrukturer, datahastigheder op til 30 Mbit/s, afstande op til 20 km på driftsegne kobberledninger, diagnose via USB og LED'er, 2 SHDSL-porte, 1 LAN-port. Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Afstande op til 20 kilometer
Op til 15,3 Mbit/s i 2-leder-drift
Op til 30 Mbit/s i 4-leder-drift
Robust modulationsproces (SHDSL)
Automatisk SHDSL-datarateregistrering
Transparent overførsel af alle standard-Ethernet-protokoller, bl. a. EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Netværkstransparent (IP-konfiguration ikke nødvendig)
Automatisk registrering af netværkskabeltype (Auto-MDI(X))
Automatisk netværks-datarateregistrering (10/100 Mbit/s)
Enkel idriftsættelse, Plug-and-Play
Fremtidssikker (IPv4- og IPv6-egnet)
2 digitale udgange til alarmering af eksterne styringer