EXTENDER 1010 ETH TP-G
-
Ethernet-extender
1319321
Gigabit-Ethernet-extender, netværksudvidelse over Twisted Pair-ledning op til 1 km og båndbredde op til 1 Gbit/s, Power-over-Link-funktion (PoL) til spændingsforsyning af flere enheder over Twisted Pair-ledning
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Ethernet-extender |
| MTTF | 294 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 144 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 61 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Gbit-Ethernet-extender iht. ITU G.9960 |
| Management | Plug-and-Play, diagnose via LED'er, PoL-kontakter på enheden |
| Redundans | Ringsegmentredundans (Alle enheder på et ringsegment) |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Gbit-Ethernet-extender iht. ITU G.9960 |
| Krypteringsproces | AES-strækningskryptering, Advanced Encryption Standard |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | Gbit-Ethernet-extender iht. ITU G.9960 |
| Galvanisk adskillelse | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (uden PoL) // FE |
| Nettype | Fast linje |
| Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 57 V DC |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC (Uden PoL) |
| 48 V DC (Med PoL) | |
| Effektoptagelse | ≤ 7,5 W (Uden PoL) |
| ≤ 37,5 W (Med PoL) | |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse, fejltilslutningsbeskyttelse; Intern apparatsikring: 2x 5 AF, intern seriediode |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (PoL-ledninger iht. DIN VDE 0100, del 523) | |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (PoL-ledninger iht. DIN VDE 0100, del 523) | |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 10,00 mm |
| Signal | Ethernet |
| Basisfunktionalitet | Gbit-Ethernet-extender iht. ITU G.9960 |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100/1000Base-T(X) iht. IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| Bemærkning om tilslutningstype | CAT6 |
| Autonegotiation | |
| Antal kanaler | 1 |
| Transmissionslængde | < 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
| Understøttede protokoller | Protokoltransparent til TCP/IP, IPv4 og IPv6 |
| Data: G.hn-grænseflade iht. ITU G.9960 | |
| Overførselsrate | ≤ 1000 Mbit/s (Afhængigt af dataledningens kvalitet) |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Kortslutningssikker |
| Transmissionslængde | ≤ 1000 m (Afhængigt af dataledningens kvalitet) |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. | 16 |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG min. | 24 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Overførselsproces | Bærefrekvensmetode QAM (Quadratur-Amplituden-Modulation) |
| Udgangseffekt | ≤ 74 W (Med PoL) |
| Bredde | 23 mm |
| Højde | 101 mm |
| Dybde | 115 mm |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Materiale (Huse) | PA 6.6-FR |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 1g |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15g, 11 ms |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C (Fritstående, uden PoE) |
| -40 °C ... 55 °C (Fritstående, PoE op til 15 W) | |
| -40 °C ... 50 °C (Fritstående, PoE op til 30 W) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støjimmunitet | EN 55035 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4, klasse A, anvendelsesområde industri |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV |
| Luftafladning | ± 8 kV |
| Indirekte afladning | ± 6 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (80 % amplitudemodulation med 1 kHz) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Frekvensområde | 3 GHz ... 6 GHz (80 % amplitudemodulation med 1 kHz) |
| Feltstyrke | 3 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2,2 kV |
| Signal | ± 2,2 kV (Ethernet, G.hn) |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV (Symmetrisk, uskærmet forsyningsledning) |
| ± 1 kV (Asymetrisk, uskærmet forsyningsledning) | |
| Signal | ± 1 kV (Ethernet-signal / asymmetrisk: skærmet Ethernetkabel) |
| ± 4 kV (Ethernet-signal / asymmetrisk: Kabel mod jord, uskærmet G.hn-kabel) | |
| ± 2 kV (Ethernet-signal / symmetrisk: Kabel mod kabel, uskærmet G.hn-kabel) | |
| ± 4 kV (Telekommunikationsledninger, symmetriske, uskærmede, med primærbeskyttelse) | |
| ± 1 kV (Telekommunikationsledninger, symmetriske, uskærmede, uden primærbeskyttelse) | |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % amplitudemodulation med 1 kHz) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | For at muliggøre luftcirkulationen skal du montere enheden fritstående med mindst en centimeters afstand til alle sider fra andre enheder. |
| Monteringsposition | lodret (bæreskinne vandret) |
| Varenummer | 1319321 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC361 |
| Produktnøgle | DNC361 |
| GTIN | 4063151604721 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 195,4 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 145 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 20,337 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
PT 4-BE - Overspændingsbeskyttelsesgrunddel 2839402
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netværkskabel 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
FBS 2-5 GY - Indlægsbro 3038969
-
ME-SAS - Skærmtilslutning 2853899
-
ME-SAS MINI - Skærmtilslutning 2200456
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - Netstøjfilter 2319919
Dine fordele
Udnyttelse af eksisterende Twisted Pair-ledninger eller koaksialkabler
Fleksibel netværksopbygning
Enkel idriftsættelse, Plug-and-Play
Netværkstransparent (IP-konfiguration ikke nødvendig)
Protokoltransparent overførsel af alle Ethernet-standardprotokoller
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre