Videoovervågning i tunneler Til en effektiv og sikker trafikal infrastruktur

Videoovervågningskamera foran tunnel

En pålideligt fungerende videoovervågning er en absolut nødvendighed for sikkerheden på særligt udsatte vej- eller sporafsnit i tunneler. Et kurvet vejforløb eller forskellige højdeprofiler i tunnelen påvirker også installationen af kameraerne. Normalt skal overvågningskameraerne placeres i en vis højde for sikkert at kunne registrere alle mulige typer af køretøjer.

Det gælder for kamerainstallationen ligesom for alle andre monteringsarbejder i tunnelen, at jo hurtigere arbejdet kan udføres desto bedre. Monteringsarbejder i en tunnel er omkostningskrævende, for det er oftest mørkt, koldt og støjende, og specialudstyr er nødvendigt til installation i tunnelens loft. Dertil kommer ulempen i forbindelse med eftermonteringer, at vejtrafiktunneler er beskidte.

Mænd i samtale ved tunnelarbejder

Moderne vejtunnel udstyret med teknik fra Phoenix Contact

Trafikovervågning i tunneler - sikkerhed frem for alt

Hidtil har man gjort brug af videodetektering til registrering af forholdsvis ukomplicerede processer, f. eks. registrering af spøgelsesbilister. Ved at forbinde forskellige systemer, f. eks. video-, automatiserings- og trafikteknik, øges mulighederne. Således bliver billedbearbejdningssystemerne stadig mere intelligente som følge af den hastige udvikling, der finder sted på databehandlingsområdet.

Også sensorsystemerne udvikler sig fortsat i stor hast, og til belysningsstyring i indkørselsområdet anvender man i dag ligeledes kameraer. Dette gør det muligt at registrere/protokollere køretøjstypens indflydelse på belysningsstyringen (f. eks. personbil eller lastbil).

Smart Ethernet Box med åbnet låge

Smart Ethernet Box - den integrerede løsning

Integreret løsning til trafikovervågning

Til kameraovervågning i tunneler tilbyder Phoenix Contact med Smart Ethernet Box en driftssikker videoovervågningsløsning. All-in-one-Device Smart Ethernet Box er udstyret med et nyudviklet hus af specialkunststof og modstår snavs, gasser (som f.eks. kulilte, kvælstofmonoxid, kvælstofdioxid) og, takket være sprøjtevandsbeskyttelse iht. IP65, også de cykliske rensninger af tunnelrørene. Den innovative monteringsadapter sikrer desuden en hurtig installation. Omkostninger til hejseudstyr og stilladser reduceres markant.

Hvad angår kamerateknikken, fås der i dag monitorer med 4K-opløsning (3.840 × 2.160 pixel), der kan benyttes til levende storskærme og billedarbejdspladser. Hermed er det muligt også at vise flere streams på én monitor med fuld opløsning, f.eks. firdelte splits. Nye anvendelsesområder inden for den videotekniske billedbearbejdning byder sig til i takt med, at teknikkens ydeevne øges.

Mere information om emnet
Videoovervågning til industri og handel

Her får du mere at vide om den rigtige infrastruktur til videoovervågning - som passer til enhver anvendelse.

Download brochuren nu
Robot med kamerahoved