Videoovervågning inden for trafikteknik Overvågning af trafikafvikling med moderne videoteknik

Videoovervågning langs motorveje

Inden for trafikteknik kan man ikke længere komme uden om videoovervågning. Det øverste mål med dette er forhøjet sikkerhed for alle trafikanter. Uanset om det er togstrækninger, motorveje eller særligt farlige områder i gadetrafikken. For det første hjælper videoteknologi med at forhindre overbelastninger eller trafikpropper, og for det andet muliggør den hurtig hjælp i tilfælde af defekter eller nødsituationer.

Desuden bruges moderne videoovervågning i mange lande rundt om i verden nu også til at afværge skader (f.eks. ved højdekontrol) eller til at retsforfølge strafbare handlinger. Ved hjælp af ANPR (Automatic Number Plate Recognition) og en kunstig intelligens som et udvidelsesmodul (AXC F XT ML 1000) til programmerbare controllere opstår helt nye muligheder for trafikafviklingsanalyse og -optimering. Videoteknologi er en afgørende faktor, især i forbindelse med byer, der hele tiden bliver mere intelligente, og koblingen af ​​forskellige applikationer og sektorer.

Gade med videoovervågning af trafikteknik

Overvågning af trafikalt flow og optimering med moderne videoteknik

Optimal beskyttelse af trafik over store afstande

Trafikovervågningen af motorveje strækker sig ofte over store afstande. Som en internationalt førende virksomhed inden for netværksteknologi tilbyder Phoenix Contact også de rigtige produkter til installationer til trafik over store afstande.

Smart Ethernet Box fra Phoenix Contact, en alt-i-en enhed, der er forbundet direkte til kameraerne, er ideel at bruge til trafikovervågning. Den maksimale strækning mellem to installationsknudepunkter ligger på 80 km ved brug af glaslysledere. Takket være den "fuldt administrerede" switch-teknologi kan Smart Ethernet Boxes endda bruges til at opsætte ringe, hvilket gør redundant installation mulig.

Videoteknologi kan altså installeres fra et kontrolrum på begge sider af motorvejen, og ringredundans vil kunne udlægges over skiltebroer eller overgangsbroer til vildt. Med en redundant struktur kan man nøjes med et Single Point of Failure, selv over hundredvis af kilometer motorvej.

Installatører kontrollerer kameratilslutningsboks for et videoovervågningskamera i trafikken

Installation af et videoovervågningskamera

Særdeles velegnet til anvendelse udendørs

Installationen af en pålidelig videoovervågning skal som minimum opfylde de samme krav som selve kameraet. Dette gælder især udendørs installationer såsom videoteknologi langs motorveje.

Smart Ethernet Box er særligt velegnet til udendørs brug. Det er udviklet til omgivelsestemperaturer fra -40 til +70°C med en relativ luftfugtighed på 10 % til 95 % og har et robust hus fremstillet af specialkunststof, som er modstandsdygtigt over for ældning, og som hverken er deformeret eller perforeret.

Til videoinfrastrukturen har Phoenix Contact også et produktprogram af industrielt egnede forbindelses- og kommunikationsteknologiske produkter, der kan kombineres individuelt i kameraets tilslutningsboks og også kan modstå eksterne miljøforhold.

Smart Ethernet Box med åbnet låge

Infrastruktur til videoovervågningen i én kompakt enhed

Videoovervågning med Smart Ethernet Box

Infrastruktur for videoovervågning på trafikområdet i en robust enhed: Lille, kompakt, effektiv – sådan forbinder du på en sikker måde overvågningskameraer til videoserveren.

Den integrerede montageadapter til væg- og mastmontering forenkler og fremskynder i betydelig grad installationen. Sæt på, tilslut, færdig! På den måde mister du ingen billeder.

Mere information om emnet
Videoovervågning til industri og handel

Her får du mere at vide om den rigtige infrastruktur til videoovervågning - som passer til enhver anvendelse.

Download brochuren nu
Robot med kamerahoved