Videoovervågning i vandsektoren Med de højeste sikkerhedsstandarder

Vandudtagstårn ved en dæmning

Drikkevandsforsyning til selvstændige stater har haft en særlig betydning siden 1960'erne. Især når disse er i konflikt med andre lande. Som hos andre forsyningsselskaber handler det om kritisk infrastruktur, og der kræves særlige foranstaltninger for at vedligeholde og beskytte den. Videoovervågning fungerer her som præventiv foranstaltning.

Drikkevandsbeholder

Drikkevandsbeholder

Tilstrækkelig mængde tilgængeligt drikkevand

Videoovervågning af vandforsyningssystemer er ofte et effektivt middel. Sammenlignet med strømforsyning er disse netværk, især hvad angår decentrale dele af vandforsyningen, typisk ikke opbygget redundant, og disse strækninger er derfor af særlig betydning.

Hærværk eller anden uautoriseret adgang til højdebeholdere, brønde eller andre tekniske faciliteter forekommer igen og igen, og ofte er de, der forvolder skaden, ikke opmærksomme på omfanget af den skade, de faktisk forårsager. Efter en hændelse i USA blev omkring 1,43 mio. hl (38 mio. gallons) drikkevand drænet, hvilket også resulterede i betydelig økonomisk skade. Et system til tidlig varsling gennem videoovervågning kunne sandsynligvis have forhindret denne forbrydelse. Det, der er nødvendigt, er en tilslutningsteknik, der skal installeres udendørs, beskytter mod hærværk og fungerer pålideligt i årevis.

Mellemlagring af regnvand i et regn- og oversvømmelsesanlæg

Mellemlagring af regnvand

Beskyttelse af regn- og oversvømmelsesanlæg

Videoovervågningsløsninger har for længst gjort deres indtog inden for vandbehandlingen. Derudover findes der i mange lande strategier til overvågning af spildevandshåndtering.

Overvågningen af ​​indløb, sandfang, opbevaringsbassiner, kanaler og virksomhedsbygninger rummer et stort besparelsespotentiale, da der ikke er behov for tidskrævende inspektionsrunder, og om nødvendigt kan foranstaltninger ofte iværksættes på baggrund af videooptagelserne.

Kombinationen af ​​processtyringsvisualisering og reelle billeder er ikke kun en stor fordel i de centrale områder, for også medarbejderne råder dermed over dataene på ethvert ønsket sted. En betydelig fordel, især for beredskabstjenester, men også værdifuld i tilfælde af kraftig regn, oversvømmelser eller ulykker.

Smart Ethernet Box med åbnet låge

Overvågningsteknik til vandsektoren – Smart Ethernet Box

Videoovervågning med Smart Ethernet Box

Alle dele til en pålidelig CCTV-infrastruktur i en enkelt enhed: Smart Ethernet Box er en All-in-One-enhed, der er forbundet direkte til kameraerne. Den integrerede montageadapter til væg- og mastmontering forenkler og fremskynder i betydelig grad installationen. Sæt på, tilslut, færdig! På den måde mister du ingen billeder.

Mere information om emnet
Videoovervågning til industri og handel

Her får du mere at vide om den rigtige infrastruktur til videoovervågning - som passer til enhver anvendelse.

Download brochuren nu
Robot med kamerahoved