Smart Camera Box

Smart Ethernet Box – udendørs PoE-Switch

Smart Ethernet Box er en udendørs PoE-switch med integreret strømforsyning, overspændingsbeskyttelse, splejsekassette til lysledere og en bæreskinne til ekstra tilbehør. Udstyret med op til fire Gbit Power-over-Ethernet- og to Uplink-porte er det den ideelle alt-i-en-enhed til en række forskellige applikationer såsom videoovervågning, LED-belysning, WLAN access point og andre netværksapplikationer. Dette gør den ikke kun perfekt til udendørs brug, men også velegnet til krævende indendørs brug inden for industri og erhverv.

Dine fordele

  • Omkostningsbesparelse takket være kompakt All-in-One-Device
  • Adapter til væg- og mastmontering og det minimale fortrådningsarbejde giver en stor tidsbesparelse
  • Udvidet PoE-management til pålidelig drift af eksempelvis IP-kameraer
  • Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med webbaseret management eller softwaren FL Network Manager
  • Talrige alarmmeldinger pr. SNMP som f.eks. ved forsøg på hærværk eller defekt overspændingsbeskyttelse

Power over Ethernet – alsidig integration

Smart Ethernet Box tilbyder en kraftig PoE-forsyning til krævende netværksenheder: Med understøttelse af IEEE 802.3bt-standarden forsyner den brugerenheder med op til 90 W pr. port, hvilket er ideelt til strømkrævende applikationer som PTZ-kameraer eller Access points. En integreret kalenderfunktion gør det muligt at tænde og slukke tilsluttede brugerenheder automatisk på definerede tidspunkter. Omfattende overvågningsfunktioner sikrer gennemsigtighed til enhver tid, f.eks. ved grafisk visning af PoE-budgettet eller målrettet fejldiagnose i tilfælde af spændingsproblemer.

Smart Ethernet Box med sikkerhedsskilt

Beskyttelse gennem integrerede sikkerhedsfunktioner

Security-funktioner

Smart Ethernet Box understøtter sikkerheden i dit netværk med omfattende sikkerhedsfunktioner: VLAN adskiller logisk følsomme datastrømme, mens godkendelse i overensstemmelse med IEEE 802.1X sikrer, at kun autoriserede enheder får adgang. Desuden gør et MAC-adressefilter det sværere at oprette uautoriserede forbindelser. Den integrerede rolle- og brugerstyring giver mulighed for differentieret tildeling af rettigheder til administratorer, internt eller eksternt vedligeholdelsespersonale. Hvis der gøres forsøg på fysisk at manipulere med enheden, signaleres det straks med en manipulationsalarm.

Smart Ethernet Box med åbent frontdæksel og mastmontering

Maksimal tilgængelighed med Smart Ethernet Box

Systemintegritet og netværkstilgængelighed

Omfattende funktioner maksimerer tilgængeligheden og stabiliteten af din netværksinfrastruktur: Netværksredundans via RSTP sikrer uafbrudt kommunikation. Funktioner som PoE-watchdog, LLDP til nabolagsanalyse, LAN-porte, der kan deaktiveres, og syslog-logning sikrer systemets integritet. Den integrerede og udskiftelige overspændingsbeskyttelse beskytter enheden og alarmerer, hvis den udløses. Det aflåselige hus giver ekstra beskyttelse mod uautoriseret adgang. Det sikrer pålidelig drift døgnet rundt, selv under krævende forhold.

Flangeplade og splejsekassette til Smart Ethernet Box

Udskiftelig flangeplade til hurtig udskiftning af enheden

Funktionelt outdoor-hus

Smart Ethernet Box har et funktionelt outdoor-hus til krævende brug. En ny funktion er kombinationen af aftagelig splejsekassette og flangeplade, som kan fjernes uden værktøj, når der er behov for service, så den hurtigt kan udskiftes uden at forstyrre kablingen.

Takket være formonterede kabelforskruninger er enheden straks klar til tilslutning uden yderligere installationsarbejde. Den praktiske adapter til væg- eller mastmontering giver mulighed for hurtig installation ved hjælp af en snap-in-mekanisme. Et integreret kølelegeme sikrer også effektiv afledning af den varme, der genereres af den høje PoE-effekt. Det er en klar fordel i forhold til klassiske styretavleløsninger.

Det UV-bestandige hus er slag- og stødsikkert i henhold til IK10 og beskyttet mod vandstråler og støv i henhold til IP65/NEMA 4X. Det er derfor ideelt til langvarig udendørs brug, f.eks. i et maritimt miljø.

Smart Ethernet Box: kompakt –robust – effektiv Den innovative Smart Ethernet Box forener mange egenskaber i én enhed:

Interaktivt Image Map: Smart Ethernet Box i 3D-visning
Universel monteringsadapter
Den universelle monteringsadapter letter installationen med en enkel låsemekanisme.
Robust hus
Det robuste hus med klimamembran opfylder alle funktionskrav til udendørs brug.
Kabelgennemføringer
Via kabelgennemføringerne kan du tilslutte færdigkonfektionerede kabler vand- og støvtæt.
Effektiv strømforsyning
En effektiv strømforsyning muliggør en driftspålidelig og konstant forsyning af kameraer med et højt effektforbrug også i ekstreme omgivelser.
Power via Ethernet-switch
Power via Ethernet-switchen forsyner op til fire kameraer og er udstyret med management- og diagnosefunktioner.
Udskiftelig overspændingsbeskyttelse
Overspændingsbeskyttelsen, som kan udskiftes, sikrer en høj systemtilgængelighed. Hvis der indtræffer en hændelse, sendes en alarmmelding via Ethernet.
Splejsekassette
Med den integrerede splejsekassette tilsluttes lysledere nemt og sikkert.
Integreret dørovervågning
I tilfælde af forsøg på hærværk alarmerer den integrerede dørovervågning dig pr. Ethernet.

Smart Ethernet Box fra forskellige perspektiver

Smart Ethernet Box stående med åbnet endeplade
Smart Ethernet Box liggende med visning af kabelgennemføringer
Smart Ethernet Box set bagfra med montageadapter og kølelegeme

Produktvarianter

Smart Ethernet Box fås i følgende varianter:

SCX 2POE 2LX
SCX 4POE 2T
SCX 2POE 2T
SCX 4POE 2LX
SCX 2POE 2LX

SCX 4POE 2T

SCX 2POE 2T

SCX 4POE 2LX

Uplink-porte 2 x FO 2 x kobber Ethernet 2 x kobber Ethernet 2 x FO
Kameratilslutninger 2 x PoE 4 x PoE 2 x PoE 4 x PoE
Varenummer 1108543 1108542 1108544 1102626
Modulære komponenter til videoovervågning

Infrastruktur til videoovervågning – kan kombineres individuelt

Modulære løsning til videoovervågning Individuelle komponenter til kameratilslutningsboksen

Ud over Smart Ethernet Box leverer Phoenix Contact et bredt udvalg af industrielle produkter til forbindelses- og kommunikationsteknikken – som kan kombineres til en brugerorienteret løsning mellem kamera og videoserver.

På den måde får du alle infrastrukturkomponenter til en driftspålidelig videoovervågning fra en og samme leverandør og kan tilpasse dit overvågningssystem fleksibelt.