SCX 2POE 2T - Industrial Ethernet Switch
1108544

Smart Ethernet Box til tilslutning af PoE-brugerenheder, to PoE-porte, to Uplink-porte (RJ45), Managed switch og overspændingsbeskyttelse integreret, forsyningsspænding 100 ... 240 V AC, væg- eller mastmontering

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

Omkostningsbesparelse takket være en All-in-One-løsning, der giver adgang til samtlige funktioner i en og samme enhed
Stor tidsbesparelse takket være adapter til væg- og mastmontering
Minimalt fortrådningsarbejde
Udskiftelig overspændingsbeskyttelse
Talrige alarmsignaler pr. SNMP som f. eks. ved forsøg på sabotage eller defekt overspændingsbeskyttelse
Udvidet PoE-management til pålidelig drift af IP-kameraer
Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med webbaseret management eller softwaren FL NETWORK MANAGER
Modstandsdygtig over for salttåge