Smart Ethernet Box bruges til tilslutning af PoE-brugerenhederne, f.eks. af IP-kameraer med en videoserver. Via Smart Ethernet Box kan du forsyne PoE-brugerenhederne og andre eksterne apparater med spænding. Smart Ethernet Box er en nemt håndterbar udendørs PoE-switch med en strømforsyningsenhed, et tilslutningsrum til AC-spændingsforsyningen, udskiftelige overspændingsbeskyttelsesmoduler og et område med en integreret 24 V DC-forsyning og bæreskinne til montering af yderligere enheder. Smart Ethernet Box integrerer funktionerne fra traditionelle tilslutningsdåser bestykket med standardbæreskinneenheder som én samlet enhed. Derved sparer du tid ved planlægning og installation. En lang række management- og monitoring-funktioner sørger for anlæggets driftssikkerhed.
SCX 2POE 2LX
-
Industrial Ethernet Switch
1108543
Smart Ethernet Box til tilslutning af PoE-brugerenheder, to PoE-porte, to Uplink-porte (SFP slots), Managed switch, overspændingsbeskyttelse og splejsekassette integreret, forsyningsspænding 100 ... 240 V AC, væg- eller mastmontering
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 284 mm |
| Højde | 364 mm |
| Dybde | 121 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale (Huse) | Polycarbonat |
| Materiale (Kabelforskruning) | Polyamid |
| Materiale (Tætning til kabelforskruning) | Neopren |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus, en lodret fastspændt prøve slukkes inden for 10 sekunder, ingen brændende dråber fra smeltet kunststof, maks. 60 sekunders efterglødning) |
| V2 (Kabelforskruning, en lodret fastspændt prøve slukkes inden for 30 sekunder, flammende dråber er tilladt) |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Mastmontering |
| Basisfunktionalitet | Store and Forward Switch, normkonform iht. IEEE 802.3 |
| Data: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit-Ethernet | |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Antal kanaler | 2 (RJ45-PoE-porte) |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Udgangseffekt maks. | 165 W (>55 °C derating, se datablad) |
| 155 W (Hvis koblingsudgang aktiv, >55 °C derating) | |
| 90 W (pr. port POE1/2, >50 °C derating, se datablad) | |
| Data: Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit-Ethernet | |
| Overførselshastighed | 100/1000 MBit/s (Alt efter anvendt SFP-modul) |
| Tilslutningstype | SFP |
| Bemærkning om tilslutningstype | SFP-moduler fås som tilbehør |
| Antal kanaler | 2 (SFP-porte) |
| Transmissionslængde | < 80 km (Alt efter anvendt SFP-modul) |
| Overførselsmedium | alt efter anvendt SFP-modul |
| Data: Konfigurationsgrænseflade | |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Antal kanaler | 1 (RJ45-port) |
| Data: Koblingsudgang | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Antal kanaler | 1 (Push-in-tilslutningsteknik) |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Afisoleringslængde 8 mm) |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Afisoleringslængde 8 mm) |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG maks. | 16 |
| Ledertværsnit fleksibelt AWG min. | 24 |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Belastning/udgangslast strømudgang | Ingen induktiv belastning |
| Udgangsmærkespænding | 24 V DC ±10 % (Forsyning til enheder i Smart Ethernet Box) |
| Udgangsstrøm | 300 mA (typisk) |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Smart Ethernet Box |
| MTTF | 547 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 272 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 113 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | I (Beskyttende jordforbindelse for alle ledende husdele) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III (Med isatte beskyttelsesmoduler) |
| II (Uden beskyttelsesmoduler) | |
| Forureningsgrad | 2 |
| Switch-funktioner | |
| Diagnosefunktioner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Basisfunktionalitet | Store and Forward Switch, normkonform iht. IEEE 802.3 |
| Filterfunktioner | Port-prioritering |
| VLAN (op til 32 VLANs) | |
| IP-parametrering | DHCP-client |
| BootP | |
| Statisk IP-adresse | |
| MAC adressetabel | 8k |
| Management | Webbaseret management (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Redundans | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol iht. IEEE 802.1D-2004) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Flere funktioner | Jumboframes |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Store and Forward Switch, normkonform iht. IEEE 802.3 |
| Funktioner | |
| Diagnosefunktioner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| Basisfunktionalitet | Store and Forward Switch, normkonform iht. IEEE 802.3 |
| Filterfunktioner | Port-prioritering |
| VLAN (op til 32 VLANs) | |
| IP-parametrering | DHCP-client |
| BootP | |
| Statisk IP-adresse | |
| MAC adressetabel | 8k |
| Management | Webbaseret management (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Redundans | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol iht. IEEE 802.1D-2004) |
| Large Tree Support | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Flere funktioner | Jumboframes |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Store and Forward Switch, normkonform iht. IEEE 802.3 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | min. 7 W (ved 230 V AC, standby-tilstand) |
| Mærkeisolationsspænding | 3 kV AC (Indgang / udgang, IEC/EN 60950-1) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % (1-faset) |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Push-in-fjedertilslutning |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 1 mm² ... 6 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 10 |
| Afisoleringslængde | 10,00 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 (I henhold til DIN EN 60529: komplet berøringsbeskyttelse, ingen indtrængen af støv, strålevandsbeskyttet i alle retninger) |
| Slagstyrke | IK10 (iht. IEC 62262: Slagenergi 20 J, svarer til 5 kg fra 40 cm højde) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (>50 °C derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Anden fasthed | UV-bestandig iht. UL746C, f1-oplistning/vurdering (Outdoor-huse, 1000 timer i xenon-testkammer, 7 dages dyppeprøvning i vand) |
| Modstandsdygtig over for salttåge i henhold til IEC 60068-2-11 (96 h i 5 % salttåge) | |
| Standarder | IEC 62444 |
| Normbetegnelse | Trækaflastning |
| Standarder | IEC 61249-2-21 |
| Normbetegnelse | Halogenfri (hus, brom: < 900 ppm, klor: < 900 ppm, samlet halogenandel: < 1500 ppm) |
| Standarder | DIN EN 45545-2, kravsæt R22, fareniveau HL3 |
| Normbetegnelse | Brandbeskyttelse |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | Listed |
| UL 61010-1, 3rd Edition | |
| UL 61010-2-201, 2nd Edition | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 | |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4, klasse B, anvendelsesområde boligområder og småerhverv |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV |
| Luftafladning | ± 8 kV |
| Indirekte afladning | ± 6 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (80 % amplitudemodulation med 1 kHz) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 minut) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 1 kV (AC-forsyning, ledning mod ledning) |
| ± 2 kV (AC-forsyning, ledning mod jord) | |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % amplitudemodulation med 1 kHz) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Bemærkning | Klasse B, anvendelsesområde boligområde og småerhverv |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | Store and Forward Switch, normkonform iht. IEEE 802.3 |
| Varenummer | 1108543 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC371 |
| Produktnøgle | DNC371 |
| GTIN | 4063151013196 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4.968 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 4.390 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Diboron trioxide (CAS-No.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-No.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-No.: 3147-75-9) | |
| SCIP | ca34f1d7-f8c8-41f7-851c-5a5cfcdaa3f3 |
Kompatible produkter
-
F-MS 12 HD ST - Overspændingsbeskyttelsesstik type 2 1224885
-
VAL-MS 320 HD ST - Overspændingsbeskyttelsesstik type 2 1224886
-
VAL-MS 230 ST - Overspændingsbeskyttelsesstik type 2 2798844
-
VAL-MS 350 VF ST - Overspændingsbeskyttelsesstik type 2 2856595
-
SCX-CLAMP 14X51-127 - Mastklemme 1175556
-
SCX-CLAMP 14X102-254 - Mastklemme 1188634
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - Lysleder-patchkabel 1115621
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/5 - Lysleder-patchkabel 1115626
-
FOC-SPLICEHOLDER:10 - Lysledertilbehør 1086804
-
FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Krympeledningsbeskyttelse 1019676
-
FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Crimpledningsbeskyttelse 1019678
-
SCX-DOOR-LOCK - Aflåsning 1184401
-
SCX-DOOR-LOCK-CYLINDER-KIT - Montagekit 1847695
-
FL SFP SX2 - Mediemodul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Mediemodul 1025401
-
FL SFP GT - Mediemodul 2989420
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Netværksmanagement-software 2702889
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Netværkskabel 1411842
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montageplade 1085485
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 40 - Montageplade 1085484
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
MW 35/35 - Montagevinkel 5040078
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montageplade 1456055
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montageplade 1456045
Dine fordele
Omkostningsbesparelse takket være en All-in-One-løsning, der giver adgang til samtlige funktioner i en og samme enhed
Stor tidsbesparelse takket være adapter til væg- og mastmontering
Minimalt fortrådningsarbejde
Udskiftelig overspændingsbeskyttelse
Talrige alarmsignaler pr. SNMP som f. eks. ved forsøg på sabotage eller defekt overspændingsbeskyttelse
Udvidet PoE-management til pålidelig drift af IP-kameraer
Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med webbaseret management eller softwaren FL NETWORK MANAGER
Integreret splejsekassette til sikker opbevaring af fiberforbindelser og fiberreserver
Modstandsdygtig over for salttåge
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre