SCX 4POE 2LX - Industrial Ethernet Switch
1102626

Smart Ethernet Box til tilslutning af PoE-brugerenheder, fire PoE-porte, to Uplink-porte (SFP slots), Managed switch, overspændingsbeskyttelse og splejsekassette integreret, forsyningsspænding 100 ... 240 V AC, væg- eller mastmontering

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

Omkostningsbesparelse takket være en All-in-One-løsning, der giver adgang til samtlige funktioner i en og samme enhed
Stor tidsbesparelse takket være adapter til væg- og mastmontering
Minimalt fortrådningsarbejde
Udskiftelig overspændingsbeskyttelse
Talrige alarmsignaler pr. SNMP som f. eks. ved forsøg på sabotage eller defekt overspændingsbeskyttelse
Udvidet PoE-management til pålidelig drift af IP-kameraer
Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med webbaseret management eller softwaren FL NETWORK MANAGER
Integreret splejsekassette til sikker opbevaring af fiberforbindelser og fiberreserver
Modstandsdygtig over for salttåge