Videoovervågning i lufthavne Maksimal sikkerhed ved start og landing Videoovervågning på offentlige steder bruges i stadig højere grad. For at beskytte kritiske områder inden for flytrafikken arbejdes der i lyset af den stigende risikosituation på at udvide videoovervågning i lufthavne. Derudover bidrager videokameraer væsentligt til optimeringen af forretningsprocesser gennem videobaseret dataregistrering.

CCTV-kameraovervågning af startbaner i lufthavne
Videoovervågning udendørs i en lufthavn

Lufthavnssikkerhed gennem videoovervågning af kritiske områder

Overvågningsteknik i lufthavnes yder- og inderzoner

Videoovervågning findes til forskellige områder inden for lufthavnsdrift: Det kan være offentlige zoner til passagerer og gæster, sikkerhedszoner eller yderzoner, såsom apron, taxiway og runway. Også i parkeringshuse eller ved jernbanetrafik er videoovervågning en absolut nødvendighed.

Inde i selve lufthavnsbygningen overvåges ikke bare indgange og ventezoner, men også boarding-skrankerne, og kamerateknikken hjælper med til at fremskynde processerne. Også hvad angår sikkerhedskontrol, understøtter kameraovervågningen sikkerhedspersonalet med automatiserede processer. Alle disse områder er forholdsvis ukritiske med hensyn til teknikkens installation.

Sikkerhedsteknologi til lufthavnens kritiske zoner

Tidskritisk er derimod installationer, som påvirker flytrafikken eller zoner, der vil kunne udgøre en fare for flysikkerheden. Overvågning af terræn, hegn og omgivelser er derfor tvingende nødvendigt for driften. En central overvågning er her af særlig vigtighed.

Særligt installationskritiske zoner er apron eller forpladsen, taxiway og tilkørselsveje samt runway. Mange internationale storlufthavne arbejder over kapacitetsgrænsen, hvilket indebærer, at en delvis lukning af disse zoner er forbundet med høje omkostninger. En tidsbesparende og enkel installation/efterinstallation af videoovervågningen er således essentiel.

Smart Ethernet Box indeni set gennem åben endeplade

Smart Ethernet Box – alt i én enhed

Integreret løsning til videoovervågning af lufthavne

Smart Ethernet Box fra Phoenix Contact integrerer funktionerne fra traditionelle tilslutningsdåser bestykket med standard-bæreskinneenheder i én enhed med et kompakt hus. Sådan sparer du tid ved planlægning og installation. Den integrerede montageadapter til væg- og mastmontering forenkler og fremskynder i betydelig grad installationen. Der opnås en tidsbesparelse på 70 % i forhold til traditionelle installationer. En anden særlig fordel: Genstart af kameraer, der ikke er serviceadgang til inden for rammerne af den normale drift, kan ske pr. reboot-funktion fra kontrolcentralen.

Smart Ethernet Box fra Phoenix Contact er desuden forsynet med Managed switches og kan på den måde aktivt integreres i overvågningen af styringssystemet pr. SNMP. En tilstandsovervågning af kameranetværkene er til stede, og komponenterne i de vidtstrakte zoner er beskyttet mod overspænding.

Mere information om emnet
Videoovervågning til industri og handel

Her får du mere at vide om den rigtige infrastruktur til videoovervågning - som passer til enhver anvendelse.

Download brochuren nu
Robot med kamerahoved