Success Story: Videoovervågning i Lucas Oil Stadium Industrial Wireless Ethernet-teknologi fra Phoenix Contact
Uni-Systems, der er specialiseret i mobile arkitektoniske løsninger, havde brug for klar kommunikation mellem kameraer og kontrolcenter med et mobilt tag og et bevægeligt vinduesvægpanel med seks bevægelige vægelementer på Lucas Oil Stadium, hjemsted for Indianapolis Colts.
For at sikre en pålidelig og præcis kommunikation er flere industrielle trådløse Ethernet-moduler fra Phoenix Contact blevet installeret på forskellige steder i hele anlægget.
Kundeprofil Uni-Systems
For mere end 40 år siden begyndte Uni-Systems at designe mobile arkitekturløsninger til luft- og rumfartsindustrien og udvidede det for nylig til også at omfatte sportsbegivenheder.
Virksomheden har leveret mobile tag til flere stadionprojekter i Nordamerika. Uni-Systems erfaringer spænder over fem store stadionprojekter, herunder University of Phoenix, Minute Maid Park, Reliant Stadium, Lucas Oil Stadium og det nye Dallas Cowboys Stadium.
Rundstråleantenne
Anvendelse
Lucas Oil Stadium er hjemsted for Indianapolis Colts fra NFL. Det er et stadion, som har et mobilt tag af moderne design, der inkluderer en mobil vinduesvæg med seks bevægelige vægelementer.
Følgende vanskeligheder viste sig:
- To mobile tagelementer med fire kameraer hver, som var mere end 180 m fra hinanden.
- Et vinduesvægelement med variabelt frekvensdrev (VFD) og et I/O-modul kræver hurtig og pålidelig kommunikation til kontrolcenteret.
- Stadionets stålstruktur og vinduesvæggen blokerede for videosignaler fra kameraerne til styringssystemet og mellem kameraerne.
- At etablere et enkelt sted til et fast radiomodul til kommunikation med alle seks vægelementer, mens tag- og vægelementerne er i bevægelse, var ikke muligt.
Mobil væg i Lucas Oil Stadium set udefra
Løsning
For at tilvejebringe en tydelig kommunikation til kameraerne på tagelementet blev der installeret et hovedradiomodul med udendørs 10 dBi-rundstråleantenner på den faste struktur mellem de to åbne tagelementer og direkte på linje med et par kameraer på hvert tagelement. IP54-klassificerede Industrial Wireless Ethernet-radiomoduler er indstillet til transmission i 5 GHz-radiospektret, da der er færre interfererende signaler i dette spektrum.
For at løse problemet med vægelementerne blev der installeret et DIN-skinnemonteret radiomodul og en enkelt 10 dBi-rundstråleantenne på hvert element, således at i alt otte Industrial Ethernet-radiomoduler styrer de seks vægelementer. To faste trådløse moduler kommunikerer med de mobile trådløse moduler på de enkelte elementer.
Konstruktion af det mobile tag med styring vha. trådløse Ethernet-moduler fra Phoenix Contact
Konklusion
Den trådløse Industrial Ethernet-løsning fra Phoenix Contact viste sig i Lucas Oil Stadium at være en succes for Uni-Systems. Den mobile væg transmitterer data på en ukompliceret, præcis og pålidelig måde, uden at der tabes noget af syne og uden de vanskeligheder, der opstår ved en fast kabling. Det mobile tag overvåges pålideligt over en videostream, således at problemer kan registreres og forhindres. Et groft billede af taget kan ses over videostreamingen, uden at nogen behøver at begive sig ud på manuel inspektion.
Industrial Wireless Ethernet-teknologien har muliggjort ekstra overvågnings- og styringsfunktionaliteter, som ikke ville have været praktisk mulige med traditionel fast kabling.