Overvågning af trafikafvikling på schweizisk motorvej Overvågning af trafikafviklingen tjener ikke kun til at øge trafiksikkerheden, men også til at opretholde trafikafviklingen ved hjælp af dataindsamling.

Trafikafvikling på motorvej med trafikovervågningskameraer

Forskellige typer sensorer registrerer antallet af elementer i bevægelse pr. tidsenhed. Dette giver indsigt i øgede trafikmængder eller kø ved vejarbejde.

Trafikkameraer gør det muligt for trafikovervågningsmedarbejdere at identificere årsagen til trafikforstyrrelser på stedet og at iværksætte passende foranstaltninger. Med dynamisk skiltning kommunikeres informationer som f.eks. rejsetid, uheld, hastighedsbegrænsninger og lignende. Dette tjener til at sikre problemfri trafik og dermed også til at beskytte miljøet gennem lavere forurening.

Motorvej A8 i Schweiz

Motorvej A8 i Schweiz

Rammedata

Motorvej A8 er en vigtig forbindelse mellem Berner Oberland og det centrale Schweiz. Det er hovedvejen for vejtrafikken mellem Brünigpasset og Luzern-området.

Kort overblik over nøgledata for løsningen:

  • Kanton: Obwalden
  • Lokation: Motorvej A8 Alpnach km 84/skiltebro med skiftende tekstvisning
  • Trafikmængde: i 2020 gennemsnitligt 27.000 køretøjer pr. dag
  • Bygherre: Bundesamt für Strassen ASTRA, filialen i Zofingen
  • Operatør: Den regionale enhed GE X/Zentras, Emmenbrücke
Et blik op på IP-kamera på skiltebro

IP-kamera på skiltebro til overvågning af trafikstrømmen

Anvendelse

På strækningen A8 Hergiswil-Alpnach er der en skiltebro med skiftende tekstvisning, som bruges til at påvirke trafikken. For yderligere at øge sikkerheden på denne travle del af ruten var det nødvendigt at installere et ekstra IP-kamera til overvågning af trafikstrømmen.

For at sikre pålidelig konnektivitet over IP-kommunikationsnetværket for Bundesamt für Strassen (ASTRA) blev følgende krav opstillet:

  • Redundant tilslutning til IP-nettet BSA GE
  • Kapslingsklasse på mindst IP65 til anvendelse på en skiltebro
  • Udvidet temperaturområde fra -40 til +70 °C
  • Kontrolleret varmeemission til miljøet
  • Integreret overspændingsbeskyttelse, der kan overvåges, pr. SNMP eller syslog
  • Detektion af sabotageforsøg ved alarmmelding pr. SNMP eller syslog
Smart Ethernet Box på skiltebro med blik på motorvejen

Smart Ethernet Box installeret på schweizisk motorvej

Løsning

Rådgivnings- og engineeringvirksomheden R. Brüniger AG anbefalede anvendelsen af Smart Ethernet Box. Det drejer sig her om en udendørs Power-over-Ethernet-(PoE)-switch (PoE-standard IEEE 802.3 bt) med integreret netdel til stort område 100 til 240 V AC, overspændingsbeskyttelse, splejsekassette til lysleder og 24 V DC-koblingsudgang til forsyning af ekstra udstyr. Smart Ethernet Box'en er udstyret med op til fire Gbit PoE- og to Uplink-porte.

Et ekstra IP-kamera blev installeret på skiltebroen og tilsluttet til en Smart Ethernet Box type SCX 4POE 2LX. Smart Ethernet Box er integreret i adgangsringen på IP-netværket BSA GE med et Singlemode glaslyslederkabel. For at sikre datasikkerheden deaktiveres porte, der ikke er nødvendige. I tilfælde af at den aktive port registrerer en fremmed MAC-adresse, garanteres status for Port Security ved, at datapakker blokeres, og en trap sendes til en foruddefineret trap-server.

Vi valgte testinstallationen, fordi:

• Smart Ethernet Box er lille, kompakt og typeopdelt opbygget.

  • • Enheden har god IP-beskyttelse.
    • Lynbeskyttelse med det samme er en integreret del.
    • Det kan dække behovet for op til fire kameraer med PoE.
    • Lyslederinstallationen nemt kan etableres.
Alexander Ackeret - R. Brüniger AG Engineering & Consulting, Medlem af firmaledelsen

Konklusion

Med installationen af ​​Smart Ethernet Box til at overvåge trafikstrømmen i dette område af motorvejen, ydes et vigtigt bidrag til at øge sikkerheden. Alt-i-en-enheden beviser sin ydeevne med det robuste hus, selv i barske omgivelser.

Mere information om emnet
Videoovervågning til industri og handel

Her får du mere at vide om den rigtige infrastruktur til videoovervågning - som passer til enhver anvendelse.

Download brochuren nu
Robot med kamerahoved