Succeshistorie: Videoovervågning hos SpotterRF Beskyttelse af strømnettet mod angreb.

Energimast

Beskyttelse af kritisk infrastruktur mod fysiske angreb bliver stadig vigtigere. SpotterRF's kompakte radarsystemer sikrer, at sikkerhedspersonalet har 100 % dækning i det beskyttede område døgnet rundt og under alle vejrforhold.

SpotterRF slog sig sammen med IndustrialENET og Phoenix Contact for at forbedre driftssikkerheden i sit nyeste kompakte radarsystem til overvågningsformål. Få at vide, hvordan virksomheder sammen sørger for, at overvågningssystemer, der beskytter vigtig infrastruktur, aldrig mister strømforsyning eller kommunikationsforbindelser.

Kundeprofil SpotterRF

Med sine patenterede Compact Surveillance Radar Systems (CSR) yder SpotterRF beskyttelse af et område omkring vigtige transformerstationer, som går ud over anlæggenes indhegning. En CSR er en lille radarenhed, som du endda kan bære i hånden. Den blev oprindeligt udviklet til militære elitestyrker og er nu tilgængelig for sikkerhedspersonale inden for energisektoren. SpotterRF's kompakte radarsystemer sikrer, at sikkerhedspersonalet har 100 % dækning i det beskyttede område døgnet rundt og under alle vejrforhold.

SpotterRF har gennem årene arbejdet tæt sammen med IndustrialENET, en af deres foretrukne Channel-partnere. IndustrialENET er også en Phoenix Contact-systemintegrator. IndustrialENET er ekspert i at levere netværks- og IP-videoovervågningsløsninger til intelligente transportsystemer og centrale infrastrukturprojekter. Virksomheden arbejder sammen med førsteklasses leverandører som SpotterRF og Phoenix Contact med henblik på at levere komplette løsninger efter Plug-and-Play-princippet. I samarbejde med SpotterRF har IndustrialENET og Phoenix Contact udviklet et forbedret grænsefladepanel, der er egnet til et bredere temperaturområde, og som er fleksibelt, lille og OEM-svarende. Projektet gjorde brug af Phoenix Contacts produktionsfaciliteter og ekspertise og blev hjulpet godt på vej af systemprisfastsættelse og teknisk support fra ingeniører fra både IndustrialENET og Phoenix Contact.

Produkter fra Phoenix Contact i styretavlen

Den forbedrede driftssikkerhed i det nye grænsefladepanel giver forsyningsselskaberne ro i sindet

Høj sikkerhed kræver pålidelighed

Forsyningsselskaber og andre ansvarlige myndigheder søger nye muligheder for at forbedre overvågningen af fjerntliggende lokationer. Derudover skal nye lovgivningsmæssige krav, som NERC-CIP-014-1, overholdes, hvilket kræver, at instanserne træffer foranstaltninger, der sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af strømproduktions- og transmissionssystemerne mod fysiske angreb.

Videokameraer rundt om udstyret er et vigtigt skridt, men forsyningsselskaberne skal også sikre, at systemet er konstant tilgængeligt og sender de nødvendige data. SpotterRF og IndustrialENET havde før arbejdet sammen om et tidligere overvågningssystem, men ønskede at forbedre driftssikkerheden i systemets strømforsyning og således hjælpe deres kunder med at overholde NERC-CIP-014-1.

Disse paneler er anbragt i lukkede huse overalt på områderne omkring transformerstationerne og udsættes for brede temperaturområder alt efter beliggenhed. Mange lokationer oplever også stærk elektromagnetisk interferens, som kan føre til signalafbrydelser eller fejl.

Oprindeligt producerede SpotterRF panelerne på en mere traditionel måde: De enkelte komponenter blev bestilt, panelerne blev fremstillet internt, og fabrikskontrol og kvalitetssikringstest blev udført af firmaet selv. Produktion af paneler var dog ikke SpotterRF's spidskompetence. Den tid og det arbejde, der blev brugt på konstruktion af panelet, afholdt teamet fra at kunne koncentrere sig om sin kernekompetence, nemlig konstruktion af radarsystemer.

Panelet fra Phoenix Contact viste sig at være en god løsning for SpotterRF. Dermed bliver hele systemets samlede oppetid yderligere forbedret og SpotterRF-radarer beskyttet mod overspændinger og afbrydelser i strømforsyningen. Også antallet af udfald i felten nedbringes betragteligt vha. denne løsning.

Patenteret Compact Surveillance Radar-system

Med de patenterede Compact Surveillance Radar-systemer sørger SpotterRF for en perimetersikkerhed på landets vigtige elektriske transformerstationer, der går ud over anlæggenes indhegning.

Kundespecifikt panel med høj oppetid

"De to modeller SpotterRF C20D og C40D er resultatet af vores løbende bestræbelser på at forbedre perimetersikkerheden for partnere og kunder," siger Logan Harris, CEO for SpotterRF. "Det nye grænsefladepanel udviklet af IndustrialENET gør det muligt for kunderne hurtigt at forbinde SpotterRF-radarerne og bedre beskytte dem mod overspændinger på strøm- og kommunikationslinjer under ugunstige vejrforhold."

Det nye panel kombinerer teknologi fra IndustrialENET- og SpotterRF-radarer med robuste kameraer for at beskytte broer, tunneler og elektriske transformerstationer under ugunstige forhold.

Løsningen omfatter en integrering på systemniveau med SpotterRF-radarteknologi og industriegnede kameraer. Radarsystemet kan pålideligt registrere og spore objekter i alle synsretninger og under alle miljøforhold og styre kameraerne, så operatørerne kan observere situationen visuelt. Med det brede dynamiske sortiment og Starlight-teknologi kan kameraerne gengive alle visuelle detaljer dag og nat. Kameraet giver også IR-belysning, som kan levere klare billeder fra en afstand på op til ca. 365 m, selv i svagt lys. Når det kombineres med SpotterRF-radarteknologien, reduceres installationsomkostningerne og antallet af krævede kameraer væsentligt.

En C40D kan dække det samme areal som 20 faste termiske kameraer. Det virker i regn, tåge og sne og sporer alle bevægelige mål i sit synsfelt, med en rækkevidde på op til 600 m for personer til fods og et synsfelt på 90°. En C40D vejer mindre end 700 g og kan nemt fastgøres til eksisterende strukturer som master, hegn eller træer. Den forbindes nemt via eksisterende Ethernet-netværk med Power over Ethernet switches og er derfor velegnet til mange anvendelser, f. eks. oliebrønde, kemiske anlæg, transformerstationer, energianlæg, mobiltelefoni-sendere og miner. Modellerne C20D og C40D er RoHS-kompatible og har bestået CE-testen.

De reviderede radarer SpotterRF C20D og C40D har ekstra beskyttelse mod kortslutning, overspænding og omvendt polaritet for yderligere at optimere opsætning og installation. Phoenix Contacts ekspertise mht. pålidelig strøm sikrer, at systemet også fungerer under ekstreme betingelser.

Robust kamera

Robust kamera beskytter broer, tunneler og elektriske transformerstationer under barske betingelser

Konklusion

Ved at samarbejde med Phoenix Contact og IndustrialENET har SpotterRF fokuseret på kvaliteten af sine radarsystemer, samtidig med at kunderne får nøglefærdig installation og strømstyring til SpotterRF-radarer, kameraer og meget mere. Brugeren skal kun installere styretavlen på masten, tilslutte strøm- og netværksforbindelserne - resten tager det afskærmede hus sig af.

"Dette nye panel opfylder vores høje standard med hensyn til at kunne levere kritiske netværkssystemer med videoovervågning med en høj grad af tilgængelighed," siger Jon Amack, elektroingeniør og formand for IndustrialENET. "Ved at udnytte Phoenix Contacts førsteklasses produktionsressourcer kan vi tilbyde en ultrahøj beskyttelsesstandard for SpotterRF-produkter til meget konkurrencedygtige priser."

SpotterRF bidrager til en betydelig nedbringelse af risikoen for de gentagne angreb, som elbranchen ellers har været udsat for. Den forbedrede driftssikkerhed i det nye grænsefladepanel giver operatører af elforsyningsanlæg endnu større sikkerhed for, at deres overvågningssystemer vil fungere også under barske betingelser.