Videoovervågning af vandveje Mestring af udfordringer på en række forskellige objekter.
Nettet af vandveje i Tyskland omfatter ca. 7.300 km. Skibsfarten har stor betydning for økonomien i samfundet. Således varetages mere end 90 % af hele den interkontinentale udveksling af varer i øjeblikket af skibstrafikken.
For at sikre den nødvendige sikkerhed og problemfri drift på vandvejene er sluser og skibslifte mange steder allerede understøttet af videoteknologi.
Moderne sluseanlæg
Tiltagende automatisering
Alene i Europa er der omkring 1,2 mio. tekniske installationer såsom sluser, stemmeværk og dæmninger på indre vandveje. Det vurderes, at en lang række sluser vil blive automatiseret hen over de næste år.
Pålidelig videoovervågning er nøglen til problemfri drift, da det er afgørende for de tekniske konstruktioner, hvoraf nogle fungerer selvstændigt. I mange tilfælde er sluserne og stemmeværkerne allerede udstyret med moderne videoteknologi, men flertallet af anlæg befinder sig på små vandveje, der er mindre frekventerede.
Det er vigtigt hurtigt at overvinde disse forhindringer af hensyn til udvekslingen af varer. Uheldet i Suez-kanalen i marts 2021 gjorde det klart, hvilke katastrofale virkninger problemer i følsomme vandpassager kan have på forsyningskæderne.
Overvågning af diagnose- og alarmfunktioner i kontrolrummet
Overvågning, signalisering og forebyggelse
Som det er tilfældet med andre færdselsårer, er også sejlbare vandveje et netværk med stor geografisk udstrækning. Meget afgørende er her, at brugen af Full-Managed-netværksteknik gør det muligt i styrestationen hurtigt og præcist at opdage fejl i systemet.
Der registreres bl.a.:
- Effektbehov og problemfri drift af PoE-brugerenheder
- Automatisk nulstilling af PoE-enheder såsom IP-kameraer
- Systemdriftstid og aktuel systemtid
- Event-logging med event-tabel som CSV-fil
Overvågningsteknik til vandveje – Smart Ethernet Box
Smart Ethernet Box Pålidelig infrastruktur til videoovervågning af vandveje
Alle dele til en pålidelig CCTV-infrastruktur i en enkelt enhed: Smart Ethernet Box er en All-in-One-enhed, der er forbundet direkte til kameraerne. Den integrerede montageadapter til væg- og mastmontering forenkler og fremskynder i betydelig grad installationen.
Sæt på, tilslut, færdig! Således sørger du for mere sikkerhed på vandveje og i sluser.
Smart Ethernet Box som intelligent outdoor-switch
Smart Ethernet Box er velegnet som intelligent PoE-outdoor-switch i en automatiseringsløsning. Det integrerede Full-Managed-netværk gør det muligt at opsætte redundante arkitekturer og kan nemt udvides med produkter til fjernvedligeholdelse. I topologien vises en højtilgængelig automatiseringsløsning inkl. en sikkerhedsløsning.
Smart Ethernet Box i sluseautomatisering