HC-M-12-PT-M - Kontaktindsatsmodul
1424246

Kontaktindsatsmodul, poltal: 12, effektkontakter: 0, styrekontakter: 12, Stift, Push-in-tilslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, anvendelse: Signal

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel installation uden værktøj, også i indbygget tilstand, takket være Push-in tilslutningsteknik.
Meget kort installationstid sammenlignet med andre tilslutningsteknikker
Hurtig og problemfri fortrådning, særligt ved trange pladsforhold
Automatiseret kabling mulig takket være robotter
Sikker fortrådning og betjening ved hjælp af aktuator i definerede farver
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373