Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

HC-M-03-PT-F - Kontaktindsatsmodul
1424218

Kontaktindsatsmodul, poltal: 3, effektkontakter: 3, styrekontakter: 0, Bøsning, Push-in-tilslutning, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, anvendelse: Effekt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel installation uden værktøj, også i indbygget tilstand, takket være Push-in tilslutningsteknik.
Meget kort installationstid sammenlignet med andre tilslutningsteknikker
Hurtig og problemfri fortrådning, særligt ved trange pladsforhold
Automatiseret kabling mulig takket være robotter
Sikker fortrådning og betjening ved hjælp af aktuator i definerede farver
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373