Med det værktøjsfrie HEAVYCON Click-in-låseanordning kan du montere kontaktindsatser hurtigt, sikkert og ubesværet. Et hørbart og taktilt klik angiver den korrekte position - for maksimal processikkerhed med minimalt tidsforbrug. Da der ikke kræves yderligere værktøjer, reducerer dette ikke kun monteringstiderne, men også de samlede omkostninger ved produktionsprocessen.
Når alting pludselig "klikker"
Spar på omkostningerne. Øg effektiviteten.
Spar tid, når du samler og monterer dine kraftige tilslutningsstik. Push-in tilslutningsteknik møder Click-in-låseanordning og gør kablingen fra styretavlen til installationsstedet mulig helt uden værktøj. HEAVYCON kontaktindsatser, der "klikker", garanterer ekstremt nem håndtering og sikker installation. Uanset om det er til fastpolede eller modulære applikationer, hvor der tidligere blev brugt skruer, sættes de nu blot i.
Modulære kontaktindsatser
Skræddersyet og uden brug af værktøj
Med HEAVYCON MODULAR kan du skabe din egen skræddersyede grænseflade. Kombiner kontaktindsatsmoduler til signaler, data og strøm i en tilslutningsstik. Modulbærerammen med Click-in-låseanordning giver nem montering uden brug af værktøj. Indsættelse af modulerne i rammen og montering af rammen i stikhuset er bare et "klik". Sammen med modulære kontaktindsatser med Push-in tilslutningsteknik gør dette installation og montering konsekvent enkel, praktisk og værktøjsfri.
Din merværdi med modulære kontaktindsatser med click-in-låseanordning
Den gennemprøvede Push-in tilslutningsteknik muliggør hurtig tilslutning af ledere uden brug af værktøj. En særlig funktion er muligheden for at montere beskyttelseslederkontakten i installeret tilstand. Det sparer tid, gør det lettere at installere på trange steder og øger effektiviteten af fortrådningen. Derudover sikrer den skrueløse beskyttelseslederforbindelse større driftssikkerhed for din applikation.
Modulets låsesystem giver en intuitiv og sikker tilslutning af de enkelte komponenter. Når modulerne samles, sikrer et tydeligt klik direkte feedback og høj monteringssikkerhed. Det betyder, at installationen kan udføres hurtigt og uden fejl, selv under vanskelige forhold.
Flere funktioner på mindre plads: Det kompakte tilslutningsstik overfører strøm, signaler og data samtidig - og kan konfigureres individuelt til din applikation. Dette reducerer ledningsarbejdet, sparer installationsplads og skaber ledig plads i styretavlen eller maskinmiljøet.
Effektmodulerne er specielt udviklet til applikationer med høje strømme og muliggør sikker transmission af op til 300 A. Det gør dem ideelle til strømkrævende anvendelser som energilagring og serverracks. Det robuste design garanterer en permanent pålidelig forbindelse.
HEAVYCON kontaktindsatser med click-in i ekspertkontrollen
Ved samling af kabelstiger i styretavlekonstruktion og systemkabling har de manuelle arbejdstrin stor indflydelse på omkostningerne. Se videoen for at finde ud af, hvorfor værktøjsfri tilslutningsteknikker er et must i dag - og hvordan vores kontaktindsatser minimerer installationstiden og maksimerer processikkerheden.
Kontaktindsatser med fast polantal
Push-in møder click-in
HEAVYCON kraftige tilslutningsstik med fastpolede kontaktindsatser er etableret i applikationer, hvor der kræves robuste Plug-and-Play-løsninger. Også her muliggør Push-in ledningstilslutningen og Click-in-låseanordningen en sikker installation på få sekunder uden skruer. Det sparer tid og forenkler håndteringen af kablerne i kontrolskabet.
Din merværdi med fastpolede kontaktindsatser med click-in-låseanordning
Med HEAVYCON Click-in kan du montere kontaktindsatser nemt, pålideligt og
uden værktøj i dine EVO- og STANDARD-stikhuse. Takket være låseanordning, der lukker, så det kan høres og mærkes, bekræftes sikker installation.
HEAVYCON kontaktindsatserne samles ved hjælp af Push-in tilslutningsteknik. Dette giver dig en praktisk ledningstilslutning uden værktøj. Massive og forbehandlede ledninger kan du kontaktere enkelt og sikkert med en let tilslutning.
PE-tilslutningen med Push-in tilslutningsteknik muliggør enkel, stød- og vibrationssikker fortrådning af beskyttelseslederen. Installationen foregår uden værktøj ved direkte indstik – også fra indersiden af styretavlen.
Bruger du stadig skruer, eller er du allerede gået over til at ”klikke”?
Når montøren smiler, har han installeret en HEAVYCON - uden værktøj og uden at bande.
Spørgsmål og svar
Modulære og fastpolede kontaktindsatser med Click-in-låseanordning kan indsættes uden værktøj i alle høje kunststof- og metalhuse i typerækkerne HEAVYCON STANDARD og EVO samt i metalhuse i typerækken HEAVYCON ADVANCED. De kan også monteres i andre producenters huse. Men så er der brug for fire skruer. Den værktøjsfrie Click-in-låseanordning fungerer kun i de kraftige tilslutningsstikhuse fra Phoenix Contact, da disse har en rille, som låsehagen låses fast i.
Ja, de modulære og fastpolede kontaktindsatser med click-in-låseanordning er stik-kompatible med kontaktindsatserne uden click-in-låsning fra Phoenix Contact og med løsningerne fra kendte producenter.
Click-in-latching blev implementeret i det standardiserede og mest anvendte konstruktion B. De fastpolede kontaktindsatser og modulbærerammer med click-in fås i størrelserne B6, B10, B16 og B24.
Nej, der er ingen foruddefineret rækkefølge for ledningstilslutning, indsættelse af de enkelte moduler i modulbærerammen eller montering af rammen i konnektorhuset. Du har fuld fleksibilitet. Kontaktindsatser med click-in muliggør endda montering og tilslutning af beskyttelseslederen i installeret tilstand.
Fastpolede kontaktindsatser og modulbærerammer med click-in-låseanordning er absolut pålidelige. De låses fast i stikhuset og er stød- og vibrationssikre og bruges også i applikationer med høje vibrationer som f.eks. baneindustrien.
Ja, kodestifter og sleeves kan også bruges med de fastpolede og modulære kontaktindsatser.