Energifordeling i datacentret Energifordeling har været en stor del af vores identitet i over 100 år. Få gavn af pålidelige komponenter, der fremmer tilgængeligheden og den kontinuerlige drift af et datacenter. Vi giver dig et komplet koncept for PDU'en (Power Distribution Unit).

Power Distribution Units foran rækker med serverracks

Dine fordele Udnyt styrken i vores komponenter til strømfordeling i PDU'en og forbindelsen mellem PDU'er og serverracks.

  • Kompakt design med høj skalerbarhed
  • Robust mod ydre påvirkninger takket være industrielle kvalitetsstandarder
  • Høj pålidelighed og tilgængelighed takket være redundante koncepter
  • Nem vedligeholdelse og sikret mod manipulation

Udstyr fra PDU'en til serverrack Med Phoenix Contact er PDU'erne udstyret til høj tilgængelighed. Operatører stoler på vores gennemprøvede tilslutningsteknik til energifordeling fra PDU'er til IT-racks. Du nyder godt af en hurtig og sikker installation.

Interaktivt Image Map: Udstyr fra PDU'en til serverrack
PDU – Power Distribution Unit
En PDU er udstyret med løsninger til energimæssig modstandsdygtighed, tilslutningsteknik og automatisering. Ud over komponenter tilbyder vi også vores partnere effektivitetskoncepter til opbygning af en PDU. Få mere at vide om, hvordan du kan få gavn af at arbejde med Phoenix Contact på dette område.
Få mere at vide
PDU – Power Distribution Unit
Effektiv energioverførsel
De kraftige tilslutningsstik HEAVYCON realiserer pladsbesparende, højtydende energioverførsel i forhold til klassiske CEE-stik. De imponerer også med hurtig og fejlfri idriftsættelse. Takket være den reducerede tabseffekt og lavere varmeudvikling giver de mulighed for enorme energibesparelser.
Få mere at vide
Effektiv energioverførsel
Tilslutningsteknik til serverracks
Med vores skræddersyede løsninger finder du det rigtige produkt til din applikation. Vi udvikler tilslutningsstik og kablingsløsninger i henhold til dine specifikationer og krav
Få mere at vide
Tilslutningsteknik til serverracks
Tilslutningsstik i rack
Et internationalt projekt for standardiserede tilslutningsstik til strømforsyning af racks sikrer reducerede omkostninger for bygherrer og operatører. Phoenix Contact er involveret i Open Compute Project (OCP).
Få mere at vide
Tilslutningsstik i rack

Komponenter til PDU'en


Åben styretavle med PDU-komponenter

PDU (Power Distribution Unit)

PDU-udstyret kræver robuste, pålidelige og kompakte komponenter. Vores partnere stoler på Phoenix Contact, når det gælder pålidelig strømfordeling, høj systemtilgængelighed og effektiv dataoverførsel i styretavlen. Udstyr PDU'en på følgende områder.

  • Forsyn og beskyt: Stol på pålidelige strømforsyninger og elektroniske sikringer, der beskytter dine systemer mod overbelastning og kortslutninger. Disse komponenter sikrer et højt niveau af tilgængelighed og sikkerhed for dine systemer.
  • Kobling, måling og overvågning: Produkterne muliggør pålidelig kobling, præcis måling og kontinuerlig overvågning af energistrømme. Det fører til optimeret energifordeling, tidlig fejlregistrering og minimeret udfaldstid. Operatører maksimerer pålideligheden og tilgængeligheden af PDU'en i datacentret og sparer energi.
  • Mærkning, montering og installation: Vores industrielle mærkningssystemer sikrer hurtig og nem mærkning. Værktøjer og software til planlægning og installation i styretavlekonstruktion er med til at forkorte produktionsprocessen.
  • Automatisér: Styr og overvåg dine processer effektivt med automatiseringsløsninger. Dette omfatter styringer, I/O-moduler og softwareløsninger, der muliggør problemfri integration og optimering af din infrastruktur.
Serverrum med IT-racks med rødt alarmlys

Beskyttelse mod uplanlagt nedetid

Kontinuerlig tilgængelighed er en særlig høj prioritet for PDU. Til dette formål har vi et afstemt sortiment med strømforsyning, elektronisk sikring, overspændingsbeskyttelse og energistyring for at maksimere tilgængeligheden af styretavler og deres anlæg. Power Reliability-konceptet fra Phoenix Contact giver mange fordele:

  • Høj tilgængelighed: beskyttelse mod udfald og netværksafbrydelser
  • Effektiv energistyring: detaljeret registrering og analyse af energistrømme
  • Sikkerhed: beskyttelse mod overbelastning og kortslutning
  • Bæredygtighed: effektivt energiforbrug og minimering af udfaldstider
To medarbejdere fortråder en styretavle

Effektiv styretavlekonstruktion

Phoenix Contact samarbejder med styretavlekonstruktører om at optimere produktionsprocessen med henblik på hurtig idriftsættelse af datacentre. Vores koncept øger effektiviteten og omkostningseffektiviteten i vores kunders processer. Samtidig garanteres kvaliteten og pålideligheden af det færdige styretavle. Vi bruger følgende tilgange:

  • Digitalisering: Gennemgående softwareløsninger sparer tid
  • Modularitet: Skræddersyede og skalerbare løsninger
  • Automatisering: (delvist) automatiserede arbejdstrin øger effektiviteten og kvaliteten
  • Mærkning: Helhedsorienterede mærknings- og etiketteringsløsninger
  • Rådgivning: individuel rådgivning om procesoptimering

Andre produkter til PDU'en

Udforsk et udvalg af vores produktprogram, og find det rigtige til din PDU.

Energifordeling fra PDU'en til IT-rack


HEAVYCON-kabling til datacentre

Optimér din kabling

Kraftig og pålidelig energifordeling er afgørende for datacentre. Men i takt med at kabeltætheden stiger, bliver det også stadig vigtigere med en enkel og pladsbesparende installation. Stigende energikrav og voksende energiomkostninger øger også efterspørgslen efter energieffektive tilslutningsstik og kablingsløsninger. HEAVYCON tilslutningsstik til datacentre fra Phoenix Contact er et fremragende valg til optimering af elektriske forbindelser.

HEAVYCON tilslutningsstik til datacentre

Effektiv, kompakt og energieffektiv

Industrimultistik erstatter i stigende grad konventionelle CEE-stik til strømfordeling i datacentre. Det kraftige tilslutningsstik HEAVYCON overbeviser med en række fordele:

  • Pladsbesparende kabling takket være kompakt konstruktion
  • Sikker og pålidelig energioverførsel op til 70 A takket være robust design
  • Kort installationstid takket være enkel installation uden værktøj med Click-in låseanordning
  • Undgå tilslutningsfejl, og reducér omkostningerne til dele med fastpolede kontaktindsatse
  • Crimpkontakternes betydeligt lavere kontaktmodstand reducerer tabseffekten og giver energibesparelser på op til 60 %
  • Lavere varmeudvikling sikrer optimal effektoverførsel og reduceret kølebehov

Produktoversigt over tilslutningsstik til datacentre

HEAVYCON COM
HEAVYCON DCC
HEAVYCON COM

HEAVYCON DCC

Poltal 4 + PE 4 + PE
Mærkestrøm/-spænding 40 A / 400 V 70 A / 690 V
Ledertværsnit 1,5 mm² ... 10 mm² / AWG 16 ... AWG 8 6 mm² ... 25 mm² / AWG 10 ... AWG 4
Udvendig kabeldiameter 11 mm til 21 mm 11 mm til 34 mm
Tilslutningsteknik Crimptilslutning Crimptilslutning
Monteringstype kontaktindsats Skrue Click-in låseanordning
Kabelforskruning M32 integreret, med eller uden trækaflastning M32 eller M50 integreret, med eller uden trækaflastning
Kapslingsklasse IP66 IP66
Godkendelser CE, UL CE, UL

Energifordeling i serverrack


Team, der ved et skrivebord diskuterer produktudvikling

OCP (Open Compute Project)

De vigtigste udfordringer, som datacenterindustrien står over for, er hurtig tilgængelighed og reduktion af systemfejl. For at gøre datacentre mere effektive, mere robuste og hurtigt skalérbare arbejder de forskellige arbejdsgrupper i OCP (Open Compute Project) på at udvikle nye hardwareteknologier med åbne standarder. Disse teknologier skal ikke kun forbedre ydeevnen, men også reducere omkostningerne og miljøpåvirkningen. Med sin mangeårige ekspertise inden for tilslutningsteknik er Phoenix Contact involveret i projektet "Rack and Power" til udvikling af innovative tilslutningsstik. Ved at arbejde sammen og dele viden og ressourcer udvikles og implementeres innovative løsninger hurtigere.

Tilslutningsstik til High-Density-anvendelser

Tilslutningsstik til High-Density-anvendelser

Tilslutningsstik i Power Connect Hybrid-serien forener strøm- og signaloverførsel i ét tilslutningsstik. På grund af den høje kontakttæthed samt de fleksibelt konfigurerbare effekt- og signalkontakter er de ideelle til moderne strømomformere. Med op til 85 A pr. kontakt muliggør de høj effekt til forskellige anvendelser med høj tæthed.