Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Påbygningshus B24, til tværaflåsning, materiale: Aluminiumstøbegods, havvandsbestandig, materiale beskyttelseslåg: PC, kabelafgange: 2, fra siden, 2x M25, højde: 68 mm, kabelforskruning: uden, beskyttelseslåg: ja, med valg blandt forskellige farver af pulverlakering