Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kontaktindsatsmodul, poltal: 12, effektkontakter: 0, styrekontakter: 12, Stift, Push-in-tilslutning, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, anvendelse: Signal