Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kontaktindsatsmodul, poltal: 8, Bøsning, Crimptilslutning, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, anvendelse: Data, uden crimpkontakter, Skærmet overførsel til holderammen