HC-Q05-I-PT-M
-
Kontaktindsats
1013947
Kontaktindsats, poltal: 5+PE, størrelse: D7, effektkontakter: 5, antal tilslutninger pr. pol: 1, Stift, Push-in-tilslutning, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel installation uden værktøj, også i indbygget tilstand, takket være Push-in tilslutningsteknik.
Meget kort installationstid sammenlignet med andre tilslutningsteknikker
Hurtig og problemfri fortrådning, særligt ved trange pladsforhold
Automatiseret kabling mulig takket være robotter
Sikker fortrådning og betjening ved hjælp af aktuator i definerede farver
Stød- og vibrationsfast iht. DIN EN 61373